Nouveautés –
NORD DRIVESYSTEMS au SPS – Smart Production Solutions 2024
La présentation du salon met l'accent sur l'efficacité énergétique, la technologie de moteur IE5+ et l'électronique d'entraînement décentralisée avec de nouvelles fonctionnalités de sécurité fonctionnelle. De plus, des convertisseurs de fréquence flexibles et intelligents ainsi que le logiciel NORDCON mis à jour sont présentés. Avec ces solutions d'entraînement extrêmement efficaces issues du système modulaire, NORD propose une grande variété d'applications d'automatisation et se positionne comme un partenaire innovant doté d'une connaissance approfondie des applications pour plus d'une centaine d'industries dans un monde industriel en développement rapide.
Hillegom / Zoersel, 2024-10-07
Les moteurs IE5+ de NORD sont synonymes d'efficacité énergétique et de fiabilité durable. La puissance varie de 0,35 à 4 kW selon les versions. Ils fonctionnent mieux que la classe d'efficacité définie la plus élevée et se caractérisent par leur conception compacte et hygiénique dans un espace d'installation très réduit. Les moteurs sont disponibles en différentes versions, comme moteur lisse TENV, comme moteur TEFC avec ailettes de refroidissement et comme motoréducteur DuoDrive intégré. Les moteurs synchrones IE5+ atteignent un rendement allant jusqu'à 95 % sur une large plage de couple et fonctionnent également de manière très économique à charges partielles et à faibles vitesses. Avec la combinaison de moteurs IE5+ et de variateurs de fréquence NORDAC, NORD propose l'une des solutions d'entraînement les plus efficaces du marché.
Electronique de variateur décentralisée NORDAC ON/ON+
"Peu avant le SPS - Smart Production Solutions 2024 - le moment est venu de passer à la prochaine étape dans l'élargissement de la gamme de produits de notre technologie d'entraînement électronique", déclare Jörg Niermann, responsable du marketing chez NORD DRIVESYSTEMS. "Notre nouveau membre du groupe de variateurs de fréquence décentralisé NORDAC ON recevra à l'avenir de nouvelles fonctionnalités de sécurité fonctionnelle. En plus de STO et SS1, nous proposons également SLS, SMS et SSM. Avec les interfaces Profisafe et FSoE, l'intégration dans les environnements Ethernet existants est également possible."
Les convertisseurs de fréquence décentralisés NORDAC ON/ON+ se caractérisent par leur conception compacte, leurs options plug-and-play et leur grande fiabilité. NORDAC ON a été développé pour les applications avec des moteurs asynchrones, tandis que NORDAC ON+ a été développé pour être combiné avec des moteurs synchrones IE5+. Les onduleurs sont conçus pour une plage de puissance de 0,37 à 3,7 kW. Les fonctions plug-and-play facilitent grandement le câblage et offrent une solution économique et facile à entretenir pour les environnements de production modernes.
Les autres fonctionnalités incluent "PLC on board" pour les fonctionnalités PLC et les fonctions liées au variateur, ainsi qu'une interface Ethernet intégrée. PROFINET, EtherNET/IP et EtherCAT peuvent être réglés via des paramètres. Ceci est particulièrement important pour les applications dans l’industrie de l’emballage.
NORDAC LINK – installation rapide, maintenance facile
Le NORDAC LINK SK 250E offre des solutions d'entraînement flexibles et faciles à utiliser pour une installation décentralisée et convient au montage mural à proximité du moteur. Le variateur de fréquence est disponible dans les classes de protection IP55 et IP65 et dessert une plage de puissance de 0,37 à 7,5 kW. Cet onduleur peut être configuré librement et peut donc être adapté à diverses applications. Grâce aux connecteurs enfichables, le SK 250E peut être installé rapidement et facilement. Le commutateur de maintenance intégré et la commande manuelle locale facilitent la mise en service et la maintenance.
NORDAC PRO SK 500P – polyvalent et intelligent
Avec le NORDAC PRO SK 500P, NORD propose un variateur d'armoire de commande pour presque toutes les applications d'entraînement. L'onduleur au format « book size » convainc par ses capacités de surcharge élevées et est disponible en différentes variantes. Les appareils sont actuellement disponibles jusqu'à 22 kW. La gamme de puissance sera bientôt étendue à 160 kW. Les autres fonctionnalités incluent des interfaces USB, multi-encodeurs et Ethernet multi-protocoles. L'automate intégré réduit la charge sur les automates supérieurs et diverses fonctions de positionnement peuvent être définies avec l'option POSICON. Le variateur de fréquence contrôle tous les types de moteurs - avec ou sans retour codeur - et permet une réduction des variantes dans l'armoire de commande.
NORD met à jour son logiciel de saisie des paramètres
NORD a mis à jour le logiciel NORDCON et présente la dernière version à Nuremberg. Le logiciel contient diverses nouvelles options pour un paramétrage et une surveillance encore plus rapides des entraînements. Le logiciel est un excellent complément à l'application NORDCON et à la clé Bluetooth NORDAC ACCESS BT . NORD propose une solution mobile pour la mise en service et la maintenance et l'utilisateur dispose à tout moment d'un aperçu de toutes les données importantes de l'entraînement.
NORD présentera sa vaste gamme de produits modulaires au SPS – Smart Production Solutions 2024 à hal 3A, stand 451 à Nuremberg.