Nouveautés –
NORD lance une nouvelle version du logiciel NORDCON pour Windows
NORD DRIVESYSTEMS a lancé une nouvelle version Windows de son logiciel de paramétrage. La version 3.0 de l'application Windows NORDCON offre aux utilisateurs des fonctions supplémentaires pour faciliter davantage la configuration et la surveillance de leurs entraînements. Le logiciel est le complément idéal de l'application mobile NORDCON, la solution de paramétrage de NORD pour smartphone ou tablette.
Bargteheide, 2024-11-20
Avec la nouvelle version NORDCON 3.0 pour Windows, NORD a unifié les interfaces utilisateur de ses applications de paramétrage Windows et mobiles. De plus, le fournisseur de systèmes de solutions d'entraînement a ajouté de nouvelles fonctionnalités à l'application Windows.
Tableau de bord personnalisable
Comme l'application mobile NORDCON, l'application Windows NORDCON dispose désormais également d'un tableau de bord personnalisable. Cela permet l'adaptation spécifique à l'application et à la demande et la visualisation en temps réel de l'affichage et de la surveillance des données d'entraînement. Les modes suivants peuvent être sélectionnés : affichage de texte, barre de progression ou visualisation des tendances.
Fonction d'aide contextuelle
Grâce à la fonction d'aide contextuelle, les utilisateurs peuvent accéder aux informations concernant l'action en cours, directement depuis la zone de travail actuelle. Cela facilite la compréhension des paramètres et des tâches sans avoir à quitter la zone de travail ou à utiliser les manuels.
Oscilloscope révisé
La fonction oscilloscope peut être configurée individuellement. Les valeurs de mesure peuvent être affichées graphiquement et exportées pour une analyse ultérieure. Les formules mathématiques enregistrées permettent un calcul et une évaluation rapides de toutes les données d'entraînement pertinentes.
Applications Windows et mobiles NORDCON comme solution de bout en bout
NORDCON permet d'utiliser pleinement la technologie d'entraînement NORD. Avec les solutions logicielles, le fournisseur de systèmes NORD offre en permanence un accès facile au contrôle des entraînements, une gestion pratique des paramètres et un diagnostic complet des solutions mono-axes aux solutions multi-axes. Les applications conviennent à toutes les tâches, du développement d'applications à la maintenance, de la mise en service à l'exploitation des variateurs de fréquence, des démarreurs de moteur et de tous les modules optionnels.