Nouveautés –
NOUVEAU : plage de puissances jusqu'à 22 kW : variateur universel NORDAC <i>PRO</i> SK 500P
Tirant parti des dernières technologies, les variateurs de fréquence de la gamme NORDAC <i>PRO</i> SK 500P de NORD DRIVESYSTEMS sont idéaux pour toutes les applications d'entraînement. L'extension de puissance jusqu'à 22°kW pour cette nouvelle référence de NORD sera bientôt disponible.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-10-18
Commercialisée depuis un an et demi environ, la dernière génération de variateurs en armoire NORDAC <i>PRO</i> SK 500P est déjà un succès considérable pour NORD DRIVESYSTEMS. Celle-ci se caractérise notamment par la variété des interfaces et fonctions proposées en série. NORD DRIVESYSTEMS étend aujourd'hui la plage de puissances du NORDAC <i>PRO</i> SK 500P aux catégories de 7,5 et 11 kW dans quatre versions de configuration. Même la version la plus simple couvre un grand nombre d'applications. Les niveaux de puissance de 15, 18,5 et 22 kW seront lancés exclusivement en versions avancées avec des modules en option pour étendre les interfaces. Par rapport à la génération précédente, les nouveaux variateurs en armoire NORDAC <i>PRO</i> se déclinent en un nombre réduit de versions et offrent des fonctions plus nombreuses et de meilleure qualité. L'extension de puissance sera disponible à compter de la mi-2022. La gamme de variateurs couvre désormais une plage de puissances comprises entre 0,25 et 22 kW.