Nouveautés –
Le nouveau réducteur industriel MAXXDRIVE® XD de NORD pour tous les types d'équipements de levage
Pour les applications de levage, l'espace d'installation des entraînements doit répondre à des exigences spécifiques. Avec le MAXXDRIVE® XD, NORD DRIVESYSTEMS a développé un réducteur industriel avec un entraxe plus important. Il convient parfaitement à la configuration en U de l'entraînement, du moteur et du tambour de câble.
Waunakee, WI, 2022-08-24
Les nouveaux réducteurs industriels MAXXDRIVE® XD viennent élargir le portefeuille du spécialiste des entraînements du nord de l'Allemagne. « Nous pouvons désormais proposer à nos clients un ensemble complet de mécanismes de roulement et d'entraînements de levage pour grues auprès d'un seul et même fournisseur », déclare Jörg Niermann, responsable du marketing chez NORD. Comme pour tous les réducteurs NORD, le principe éprouvé des robustes boîtiers monoblocs UNICASE est utilisé. Au cours du développement, le boîtier du MAXXDRIVE® XD a été spécialement conçu pour les applications de levage et optimisé pour les charges descendantes. La disposition allongée des étages d'engrenage permet également un dimensionnement mécanique sur mesure du réducteur avec un entraxe suffisant, évitant ainsi l’habituel surdimensionnement.
Standardisation et réduction des variantes
Actuellement, NORD propose le nouveau MAXXDRIVE® XD en cinq tailles avec des entraxes compris entre 509 et 963 millimètres - également en versions à trois ou quatre étages d'engrenages. Les dimensions du boîtier et l'entraxe sont identiques pour les versions à trois et quatre axes. Lors de la construction de grues, cela permet aux clients de standardiser les versions et d'en réduire le nombre. Grâce aux versions à trois et quatre axes, MAXXDRIVE® XD couvre une très large gamme de vitesses avec un rapport nominal maximal de i=355. Le couple constant sur toute la plage de vitesse garantit un rendement élevé. « Nous sommes heureux de pouvoir désormais proposer des solutions d'entraînement complètes, de manière économique et sur mesure, avec nos normes de qualité NORD éprouvées », déclare M. Niermann.
Composants standard pour une livraison rapide
Pour les composants du MAXXDRIVE® XD, NORD utilise des pièces standard éprouvées de la gamme des réducteurs industriels. Cela permet d'offrir un large choix et de garantir des délais de livraison courts. En outre, le boîtier est également disponible avec un couvercle d'inspection pour l'inspection visuelle des composants internes sans avoir à retirer le réducteur. Le couvercle est disponible en fonte grise (GJL) ou en fonte ductile (GJS).
Réducteurs industriels pour une large gamme d'applications
MAXXDRIVE® XD est adapté aux équipements de levage de tous les types de grues : des grues portuaires et grues à conteneurs aux ponts roulants et portiques, ainsi que pour le stockage de conteneurs et de bobines en hauteur. Le MAXXDRIVE® XD présente donc un intérêt pour un large éventail d'industries - non seulement pour les ports, la logistique et les chantiers navals, mais aussi pour les industries métallurgiques, chimiques et papetières, ainsi que pour l'exploitation minière et la manutention de matériaux en vrac.