Nouveautés –
Les réducteurs fiables de NORD DRIVEYSTEMS résistent aux conditions extrêmes de l'industrie sidérurgique
Même avec des charges électriques et mécaniques exigeantes, les solutions d'entraînement NORD fonctionnent de manière optimale et sûre.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/clincher_hot_rolling_web_rgb_contentimagelarge770x0.jpg)
Waunakee, WI, 2022-06-28
L’industrie sidérurgique est connue pour ses conditions de travail les plus difficiles, notamment les températures élevées des installations de coulée continue et les charges lourdes et changeantes des convoyeurs à rouleaux dans les laminoirs. Les réducteurs, les moteurs et l'électronique de commande de NORD sont extrêmement fiables et sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles.
Sur mesure
Une large gamme de composants standard est disponible, avec laquelle les systèmes d'entraînement peuvent être assemblés pour répondre aux exigences de l'application et de l'espace d'installation disponible. La majorité des réducteurs NORD destinés à l'industrie sidérurgique sont dotés d'un carter robuste et résistant aux chocs, de roulements et d'arbres largement dimensionnés, de joints d'arbre doubles en Viton, de lubrifiants synthétiques résistant à la chaleur et de possibilités optimales de protection des surfaces. Les moteurs sont disponibles avec des vitesses d'accélération et de rotation élevées, une commande d'inversion, une ventilation supplémentaire, des encodeurs à usage intensif (générateurs d'impulsions), des freins et une isolation de classe H pour une utilisation à des températures élevées. En outre, ils peuvent être conçus avec un couple suffisant pour résister aux chocs lors de l'opération d'inversion ou aux bourrages de matériaux. Les motoréducteurs à couple conique hélicoïdal « Blockgehäuse » offrent une solution flexible et fiable entre 0,25 et 280 kW. Leur boîtier monobloc résilient offre une longue durée de vie, nécessite un minimum d'entretien et, grâce à sa conception compacte, s'adapte également aux espaces d'installation moins spacieux. Ces unités peuvent supporter des charges axiales et radiales élevées, ce qui leur permet de fonctionner en toute sécurité dans des applications lourdes telles que les fours, les convoyeurs à rouleaux et diverses applications logistiques.
Économique
Les réducteurs à deux étages de NORD offrent un rendement optimal et constituent une solution rentable pour de nombreuses applications. Ils sont souvent utilisés dans des applications telles que les lignes de coupe, car ils offrent les vitesses d'accélération et de rotation les plus élevées et peuvent résister à des chocs importants. Ces réducteurs offrent des puissances jusqu'à 200 kW et des couples jusqu'à 100 000 Nm. Leurs boîtiers robustes leur permettent de fonctionner pendant des années sans maintenance, même dans les conditions les plus difficiles. Avec quinze tailles et des options de montage flexibles, ces réducteurs peuvent être adaptés précisément aux exigences de l'application.
MAXXDRIVE
Les procédés de coulée continue impliquent des températures extrêmement élevées et un espace d'installation limité. Pour ce type d'application, on utilise souvent des motoréducteurs à couple conique, qui peuvent être installés de manière flexible dans n'importe quelle position. Ces entraînements peuvent être assemblés avec différentes options de roulements afin de résister de manière optimale aux charges radiales et axiales élevées et aux impacts importants. Une isolation de classe H est recommandée pour protéger ces réducteurs contre les conditions environnementales difficiles. Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® offrent des couples très élevés, jusqu'à 282 000 Nm. Leurs roulements à haute résistance et leur grand espacement entre les arbres permettent de supporter de lourdes charges et une maintenance réduite, tandis qu'un système de refroidissement avancé contrôle efficacement la dissipation de la chaleur et prolonge la durée de vie du lubrifiant. Des arbres d'entrée et de sortie spéciaux sont disponibles pour répondre aux exigences d'applications spécifiques et pour travailler dans les deux sens.
Variateurs de fréquence
Dans de nombreuses applications de l'industrie sidérurgique, plusieurs entraînements fonctionnent dans une solution système unique. Les variateurs de fréquence tels que NORDAC FLEX et NORDAC PRO SK 500P offrent des fonctionnalités évolutives pour contrôler efficacement les unités individuelles et optimiser la synchronisation entre les différents variateurs. Le NORDAC FLEX est le variateur le plus flexible de NORD et se caractérise par un transfert facile des paramètres, une conception compacte adaptée au montage sur le moteur ou sur le mur et des options de sécurité fonctionnelle intégrées en option telles que STO, SS1 et PROFIsafe. La série NORDAC PRO SK 500P comprend cinq tailles avec diverses options d'interface pour une connectivité facile, une fonctionnalité PLC intégrée et un positionnement intégré POSICON pour un contrôle intelligent. La taille compacte permet de gagner de la place dans les armoires de commande où l'espace est souvent limité.
Contactez-nous pour plus d'informations sur les solutions d'entraînement NORD pour l'industrie sidérurgique.