Nouveautés –
NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions d'entraînement efficaces, fiables et rentables pour le traitement des eaux usées
Les solutions d'entraînement spécialisées de NORD sont conçues pour résister aux conditions difficiles des stations de traitement des eaux usées, tout en offrant une sécurité fonctionnelle et une longue durée de vie.
Waunakee, WI, 2022-07-27
NORD DRIVESYSTEMS conçoit, développe et produit des solutions d'entraînement évolutives pour tous les segments du processus de traitement des eaux usées. Les solutions spécialisées comprennent la protection contre la corrosion, la protection IP66 ou IP69K, la protection contre les surcharges, les systèmes d'étanchéité optimisés, ainsi que les huiles biodégradables et synthétiques qui résistent aux conditions changeantes, à l'humidité et aux environnements extérieurs. Tous les réducteurs NORD sont conçus pour un fonctionnement fiable, polyvalent et silencieux et une longue durée de vie.
Les motoréducteurs à couple conique hélicoïdal « Blockgehäuse » sont conçus de manière compacte afin de s'adapter facilement aux endroits où l'espace d'installation est limité, par exemple dans les applications de pompes. Ces réducteurs offrent des configurations flexibles avec des rapports de transmission courts, un montage polyvalent sur pied ou sur bride et des puissances allant jusqu'à 160 kW. Ils peuvent supporter des charges axiales et radiales élevées, garantissant un fonctionnement efficace et sûr pour éviter les temps d'arrêt, ainsi que le bon fonctionnement des systèmes qui acheminent les eaux usées d'un processus à l'autre.
Les motoréducteurs à couple conique hélicoïdal de NORD garantissent un fonctionnement fiable dans une conception compacte et robuste. Ces réducteurs disposent de diverses options de paliers VL, telles que des paliers d'arbre d'entraînement renforcés pour des charges radiales et axiales maximales. Des options de puits secs sont également disponibles. Il s'agit notamment d'une plaque de pression d'huile supplémentaire, d'un détecteur de fuite d'huile ou d'un capteur d'huile, et d'une version à arbre creux avec une frette de serrage. Avec 15 tailles de boîtier allant de 0,12 à 200 kW et des couples allant jusqu'à 100 000 Nm, ces réducteurs conviennent à un large éventail d'applications dans le domaine des eaux usées.
Réducteurs à couple conique
Pour les systèmes de dessablage, de criblage et de purification, les réducteurs à couples coniques et hélicoïdaux de NORD constituent un choix idéal. Ces unités sont disponibles avec un montage sur pied, sur bride ou sur arbre et disposent de différentes options d'arbre, ce qui leur permet de s'adapter à un large éventail d'applications et d'environnements. Ces réducteurs sont également dotés d'un engrenage extrêmement durable, peuvent supporter des charges axiales et radiales élevées et présentent un jeu minimal et des roulements à haute résistance. Les réducteurs à couples coniques et hélicoïdaux de NORD sont disponibles en 11 tailles de boîtier et offrent des couples allant jusqu'à 50 000 Nm et des rapports de 8:04:1 à 13 432,68:1.
MAXXDRIVE
Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® sont les solutions de NORD pour les applications à usage intensif telles que les aérateurs de surface, les bassins de sédimentation, les épaississeurs de boue, les pompes à vis et les agitateurs. Ces entraînements sont conçus pour résister aux charges les plus lourdes et produisent un couple allant jusqu'à 280 000 Nm. Ils peuvent résister à des environnements extrêmes et à des conditions changeantes. Le contrôle optimisé de la température refroidit le système, ce qui prolonge la durée de vie du lubrifiant.
Variateurs de fréquence
Dans de nombreux systèmes de traitement des eaux usées, les variateurs de fréquence jouent un rôle important, qu'il s'agisse d'optimiser la vitesse des pales des épaississeurs de boue ou de contrôler le débit d'eau dans les différentes pompes du système. Le variateur de fréquence NORDAC® FLEX est le convertisseur de fréquence le plus flexible de NORD avec des fonctions entièrement modulables, qui peuvent être adaptées individuellement aux besoins d'un système. Ils disposent d'une commande de positionnement POSICON intégrée et d'un PLC, tandis que les paramètres peuvent être facilement transférés via la mémoire EEPROM. Une fonction intelligente d'économie d'énergie assure un fonctionnement optimal à faible charge ou à faible vitesse, ce qui contribue à réduire le coût total de possession.
Qu'il s'agisse de systèmes de tamisage, de convoyeurs à vis, de pompes à vis, d'aérateurs de surface ou de bassins de décantation, NORD propose des solutions sur mesure intelligentes, robustes et économes en énergie.
Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur les solutions de NORD pour les stations d'épuration des eaux usées.