Hygiënisch en efficiënt: aandrijvingen voor de bakkerij-industrie

Van het kneedsysteem via de transportoven tot de transportband: in bakkerijen en broodfabrieken werken talloze automatiseringseenheden. NORD DRIVESYSTEMS biedt voor elk van hen de juiste aandrijfsystemen. Reductoren, industriële reductoren, motoren en frequentieomvormers van NORD werken efficiënt en betrouwbaar en geheel volgens alle voorschriften op het gebied van voedselveiligheid- en explosiebeveiliging.

De branche-experts van NORD ontwikkelen samen met u op maat gemaakte aandrijfoplossingen voor de specifieke eisen van uw bakkerij of broodfabriek.

Naar onze branche-experts

Al uw voordeel op een rij

Betrouwbaar

Aandrijfsystemen van NORD overtuigen ook bij langdurig gebruik door hun lange levensduur en geringe stilstandtijden.
De SAFOMI-IEC-adapter verhoogt de bedrijfszekerheid en vermindert het onderhoud voor roerwerken met MAXXDRIVE® industriële reductoren.

Hygiënisch

Gladde motoren zonder ventilator en andere componenten in een wash-down ontwerp kunnen snel en eenvoudig worden gereinigd. Oppervlakteveredeling zorgt voor een hoge mate van bescherming tegen corrosie.

Efficiënt

Hoog rendement aandrijfcomponenten zorgen voor een uitstekende efficiëntie van het systeem. NORD-aandrijvingen hebben een constant koppel over een groot toerentalbereik waarmee een vermindering van het aantal systeemvarianten mogelijk is.

Subsidiëring tot 40% van de investeringen

Het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) subsidieert investeringen in energiezuinige aandrijvingen, zowel bij nieuwe systemen als bij het aanpassen van bestaande systemen. Tot 40% van de kosten van de investeringen worden gedekt.

Wij helpen u hierbij! Onze energie-experts analyseren uw huidige situatie op locatie en adviseren u over een aandrijfsysteem dat hiervoor in aanmerking komt. Indien gewenst brengen wij u ook in contact met een energieconsulent die u begeleidt tijdens het gehele aanvraagproces.

Praat hierover met onze branche-experts.

Producten voor de bakkerij-industrie

MAXXDRIVE® industriële reductoren

Industriële reductoren zijn leverbaar in elf formaten en kunnen aan alle eisen worden aangepast. Temperatuurbeheer is flexibel dankzij verschillende koel- en verwarmingsopties.

Reductoren

Four geared NORD motor drives

Onze efficiënte reductoren zijn dankzij hun hoge vermogensdichtheid en overbelastbaarheid echte allrounders. Voor eenvoudige reiniging zijn ze verkrijgbaar in een gladde behuizing.

IE5+ synchroonmotoren

NORD IE5+ synchroonmotoren onderscheiden zich door een uiterst compact, hygiënisch ontwerp, nemen weinig plaats in en zorgen voor een hoge corrosiebestendigheid en eenvoudige reiniging.

Nordac ON/ON+ - SK300P frequentieomvormer

Als voordelige plug-and-play-oplossing kan de decentrale omvormer direct op de aandrijving worden geplaatst. Hij overtuigt met een geïntegreerde Ethernet-interface en een compact ontwerp.

Explosiebescherming

Net zoals alcohol, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt bij de bereiding van taarten of zoetwaren, is meelstof licht ontvlambaar. Voor gebruik in dergelijke omgevingen bieden wij een uitgebreid assortiment componenten die standaard zijn gecertificeerd volgens de ATEX-richtlijn.

Bezoek ons op de iba

We verwelkomen u graag op onze stand op 's werelds toonaangevende vakbeurs voor bakkerijen, zoetwaren en snacks in München.

Bezoek ons van 22 t/m 26 oktober en laat u adviseren over onze oplossingen voor de bakkerijbranche.

Stand B3 / 490

22–26 oktober 2023

München

Ontvang hier uw gratis toegangskaarten voor de beurs.

Neem contact op met de branche-experts van NORD!

De branche-experts van NORD ontwikkelen samen met u op maat gemaakte aandrijfoplossingen voor de individuele eisen van uw bakkerij of broodfabriek.