Nieuws –
NORD neemt geautomatiseerd magazijn voor kleine onderdelen in gebruik
Het nieuwe magazijn heeft meer dan 70.000 opslagplaatsen en is hiermee het grootste automatische opslagsysteem van de NORD DRIVESYSTEMS Groep. Door de toegenomen logistieke capaciteit worden de lever- en montagetijden nog verder verkort.
Bargteheide, 2021-08-04
De afmetingen zijn indrukwekkend: het automatische magazijn voor kleine onderdelen beslaat twee hallen, 6600 vierkante meter en 44 niveaus. In het door de Oostenrijkse firma KNAPP AG ontwikkelde intelligente magazijn kunnen 44 shuttles tot 900 order picks per uur verwerken. De shuttles verplaatsen productdragers met een gewicht van 50 kg en afmetingen van tot 60x40 cm.
Managing director Ullrich Küchenmeister bedankte bij de inwijding alle betrokkenen voor hun inzet, die de tijdige ingebruikname van het geautomatiseerde magazijn in de eerste plaats mogelijk heeft gemaakt. "Zelfs de corona-pandemie en een kleine overstroming hebben daar niets aan veranderd." Aan de ontwikkeling van het magazijn voor kleine onderdelen hebben medewerkers van diverse NORD-afdelingen bijgedragen, van de logistiek tot de it en het gebouwbeheer.
De viering van de ingebruikname vond vanwege de pandemie in kleine kring plaats. Deze werd ook bijgewoond door de NORD-directieleden Jutta Humbert, dr. Omar Sadi, Jens Paulsen en Gernot Zarp. De eerste opslaghandeling werd verricht door Carolin von Rönne: zij behoort tot de derde generatie van de NORD-oprichters en werkt sinds de herfst van 2020 bij het bedrijf.
Met het nieuwe magazijn voor kleine onderdelen kan NORD in de toekomst nog sneller leveren aan zijn klanten en dochterbedrijven. Door de snellere beschikbaarheid van veel componenten worden bovendien de montagetijden in Bargteheide nog korter.