Nieuws –
In Bargteheide worden de verhuisdozen ingepakt
In juni 2022 werd in Bargteheide een nieuwe mijlpaal bereikt - het nieuwe kantoorgebouw bij de hoofdvestiging van NORD kwam gereed. Inmiddels is het gebouw ook ingericht.
Bargteheide, 2022-11-18
Het nieuwe vier verdiepingen hoge gebouw heeft een vloeroppervlak van 6700 m<sup>2</sup>. "Als alle buro's zijn bezet, biedt het kantoor plaats aan ongeveer 270 medewerkers," zegt Jörg Niermann, hoofd van de afdeling Marketing van NORD in Bargteheide. "De ingebruikname van het nieuwe kantoor is een direct gevolg van de sterke groei die NORD al jaren doormaakt. Daarnaast worden door de concentratie van alle medewerkers op één plaats de interne communicatie en bedrijfsprocessen verder verbeterd, zodat de efficiëntie van het bedrijf nog meer toeneemt."