Nieuws –
Twee aandrijfoplossingen voor magazijnlogistiek
Met de LogiDrive oplossingsruimte biedt NORD zijn klanten in de magazijnlogistiek twee op deze bedrijfstak afgestemde aandrijfconcepten. LogiDrive Advanced en LogiDrive Basic vallen beide op door hun lage gewicht en compacte installatieruimte. Daarnaast zijn ze geoptimaliseerd voor verschillende factoren.
Hillegom / Zandhoven, 2024-07-12
Ketting- en rollenbanen, riem- en palletbanden, container- en verticale transporteurs: in de magazijnlogistiek hebben ze allemaal betrouwbare aandrijvingen nodig, met voldoende vermogen voor de overeenkomstige toepassing. Dit wordt gegarandeerd door beide oplossingen van aandrijfspecialist NORD. Daarnaast worden beide gekenmerkt door maximale gebruikersvriendelijkheid, eenvoudige bekabeling, een laag gewicht en een compacte installatieruimte. Het grote onderscheid: LogiDrive Advanced is geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie en LogiDrive Basic voor kosten.
De aandrijfoplossingen in detail:
LogiDrive Advanced
- Uiterst efficiënte IE5+ synchroonmotor
- Decentrale NORDAC ON+ frequentieomvormer, speciaal ontworpen voor gebruik met de IE5+
- Een reductor uit het NORD-portfolio
LogiDrive Basic
- IE3 asynchroonmotor
- Decentrale NORDAC ON frequentieomvormer
- Een reductor uit het NORD-portfolio
Afgestemd op de eisen van de klant: nadruk op energie-efficiëntie of kosten
De LogiDrive Advanced aandrijfoplossing garandeert een maximale energie-efficiëntie, wat een grote besparing op de CO2-uitstoot betekent. De oplossing combineert zijn hoge efficiëntie met een groot toerental- en belastingsbereik, wat de reductie van het aantal aandrijfvarianten mogelijk maakt. Dit is vooral interessant voor grote systemen met veel aandrijvingen. Minder aandrijfvarianten in een systeem resulteert in gestroomlijnde logistiek, minder voorraad en minder onderhoud, en leidt hiermee ook tot lagere administratieve kosten.
De componenten van de LogiDrive Basic zijn perfect op elkaar afgestemd. Ze voldoen aan alle eisen voor toepassingen in de magazijnlogistiek en vallen op door hun grote verstelbereik. Deze aandrijfoplossing verbindt maximale efficiëntie met lage investeringskosten.
Of het nu gaat om de LogiDrive Advanced of de LogiDrive Basic: de keuze wordt bepaald door de specifieke toepassingseisen. In beide gevallen ontvangt de klant een perfect op de bedrijfstak afgestemde oplossing, inclusief een frequentieomvormer met een geïntegreerde multi-protocol Ethernet-interface. Bovendien beschikken beide oplossingen over alle internationale certificeringen en kunnen ze wereldwijd worden gebruikt, wat van groot belang is voor wereldwijd opererende bedrijven.