Nieuws –
NORD biedt efficiënte aandrijftechniek voor voedingsmiddelenindustrie
Transporteren, vullen, verpakken: er zijn talloze processen in de voedingsmiddelenindustrie waarbij aandrijftechniek van essentieel belang is. NORD DRIVESYSTEMS biedt hiervoor op maat gemaakte oplossingen die opvallen door hun hoge efficiëntie, duurzaamheid en flexibiliteit en hiermee bijdragen aan een lage Total Cost of Ownership (TCO).
![](../../../../media/images/img-content/solutions_1/big_image/big_image_/food_processing_foodandbeverage_contentimagelarge770x0.jpg)
Hillegom / Zandhoven, 2024-07-12
Bakkerijen, vleesverwerkende bedrijven, brouwerijen, groenten- en fruitbedrijven, zuivel- en frisdrankfabrikanten en bottelarijen zijn slechts enkele sectoren van de voedingsmiddelenindustrie waarin aandrijftechniek van NORD wereldwijd met succes wordt ingezet. Motorreductoren en aandrijfelektronica van NORD brengen de meest uiteenlopende processen in beweging. Denk hierbij aan het aanvoeren en transporteren van grondstoffen en eindproducten, het mengen en roeren van ingrediënten, het vullen van blikken, flessen en potten en het verpakken en afvoeren van eindproducten.
Met name met de decentrale aandrijftechniek van NORD kunnen bij de processen in de voedingsmiddelenindustrie aanzienlijke besparingen worden bereikt. Bij gebruik met decentrale frequentieomvormers, zoals de NORDAC ON, zijn aanzienlijk minder componenten als schakelkasten nodig en kunnen bedrading en installatie eenvoudiger worden uitgevoerd. Ook als onderhoud nodig is, kunnen decentrale eenheden eenvoudig worden vervangen, waarmee langdurige stilstanden in het productieproces worden voorkomen.
Daar komt bij dat de aandrijftechniek van NORD uiterst efficiënt is, waardoor flink kan worden bespaard op de energierekening. Uit onderzoek blijkt dat de NORD IE5+ synchroonmotor efficiënties bereikt van wel 95%, vele malen beter dan de standaard toegepaste IE3-motoren en zelfs nog beter dan de strenge IE4-norm. De IE5+ motoren van NORD zetten hiermee nieuwe maatstaven.
De IE5+ synchroommotoren bereiken een constant koppel over een breed toerentalbereik. Hierdoor kan het aantal benodigde aandrijfvarianten in een systeem flink worden gereduceerd. Dit betekent ook minder kosten voor onderhoud, voorraadbeheer en administratie en dus een lagere Total Cost of Ownership.
De innovatieve DuoDrive van NORD is speciaal geoptimaliseerd voor de eisen van de voedingsmiddelenindustrie. Deze gepatenteerde motorreductor combineert een uiterst efficiënte IE5+-motor en een eentraps tandwielreductor in één behuizing. Dit komt niet alleen een hoge systeemefficiëntie ten goede. Een geringer aantal aan slijtage onderhevige onderdelen en minder onderhoudsinspanningen dragen ook bij aan lagere kosten.
Op de website van NORD zijn diverse toepassingen te vinden van aandrijftechniek in de voedingsmiddelenindustrie wereldwijd. Klik op de betreffende links voor meer informatie of ga naar:
Brouwerij: MOPOS mouterij (Tsjechië)
Melkpoeder: Swiss Canning (Switzerland)
Bakkerij: Fine Lady Bakery (UK)
Pluimvee: Harrison Poultry (US)
Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met uw NORD-vertegenwoordiger .