Nieuws –
Een Duits bedrijf met traditie
NORD DRIVESYSTEMS ontwikkelt, produceert en verkoopt aandrijftechniek en is een van de internationaal toonaangevende aanbieders van complete aandrijfsystemen. Het succesverhaal van NORD begon in 1965 in Bargteheide bij Hamburg, waar de hoofdvestiging van het bedrijf nog steeds is gevestigd.
Bargteheide, 2022-06-03
De hub in Bargteheide omvat de sectoren productie, assemblage, montage en service. Er werken hier 790 medewerkers op een bedrijfslocatie van 57.800 vierkante meter. "Wij willen op de lange termijn de beste partner voor de aandrijftechniek van onze klanten zijn en competent advies, korte levertijden en een omvangrijke service bieden," aldus Jutta Humbert, algemeen directeur van GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG.
NORD heeft decennialange ervaring in de ontwikkeling en productie van uiteenlopende aandrijfoplossingen voor meer dan honderd bedrijfssectoren. Het assortiment van het bedrijf omvat reductoren met koppels van 10 Nm tot meer dan 282 kNm, elektromotoren met vermogens van 0,12 tot 1.000 kW en frequentie-omvormers tot 160 kW. De omvormers (frequentieregelaars) van NORD zijn verkrijgbaar voor de klassieke installatie in een schakelkast en voor decentrale en volledig geïntegreerde aandrijfeenheden. Naast standaardaandrijvingen levert NORD op de toepassing afgestemde concepten en oplossingen voor bijzondere eisen, zoals bijvoorbeeld met energiezuinige aandrijvingen of explosieveilige systemen.