Nieuws –
MAXXDRIVE® industriële reductoren - de sterksten van NORD
Het volledige portfolio van MAXXDRIVE® tandwiel- en kegeltandwielreductoren van NORD DRIVESYSTEMS biedt hoge uitgaande koppels van 15 tot 282 kNm, verdeeld over 11 bouwgrootten. Naast deze beproefde basisseries biedt NORD DRIVESYSTEMS de nieuwe MAXXDRIVE® XT-serie kegeltandwielreductoren met een thermisch geoptimaliseerd ontwerp in zeven maten van 15 tot 75 kNm. In combinatie met het uitgebreide assortiment accessoires en opties, kunnen dankzij het modulaire systeem perfect op elkaar afgestemde aandrijfsystemen voor zware toepassingen zoals transportbanden of roerinstallaties worden geconfigureerd.
Brampton, ON, 2021-07-26
MAXXDRIVE® industriële reductoren worden gebruikt wanneer hoge uitgaande koppels en vermogens zijn vereist. Samen met de juiste accessoires biedt het MAXXDRIVE®-portfolio altijd een technisch en economisch optimaal afgestemde aandrijfoplossing voor elk project van de klant. De uitgebreide configuratie- en montagemogelijkheden van MAXXDRIVE® industriële reductoren maken dat zowel gestandaardiseerde als op maat gemaakte aandrijfoplossingen mogelijk zijn. Zo ontstaan bijvoorbeeld door de combinatie van motor, reductor en koppeling- en remsysteem complete units op maat, die klaar om te worden gemonteerd worden geleverd op een zwenkarm of basisframe. Als alternatief kan de motor worden bevestigd met behulp van een IEC / NEMA-adapter. Dankzij een groot aantal beschikbare flens- en uitgaande asuitvoeringen is de toepassing van de klant optimaal afgestemd. Het mechanische en thermische ontwerp van alle industriële reductoren van NORD is altijd gebaseerd op de beschikbare bedrijfsgegevens van de toepassing en de omgevingsomstandigheden op de plaats van gebruik. Het MAXXDRIVE®-portfolio biedt aandrijfsystemen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van betrouwbaarheid en duurzaamheid en garandeert daarbij maximale individualisering.
Neem contact op met NORD wanneer uw wensen niet direct vanuit het bestaande modulaire systeem kunnen worden vervuld. Het is ons doel om samen met u tot de juiste oplossing te komen. Dankzij korte lijnen en ons hoge productieniveau kunnen wij snel op uw individuele uitdagingen reageren.