Nieuws –
NORDAC FLEX SK 205E - flexibel voor handling en positionering
De decentrale frequentie-omvormer NORDAC FLEX is door zijn grote aantal functies en de montage direct op of bij de aandrijving uiterst geschikt voor positioneringstoepassingen en verplaats- en rotatie-bewegingen in de handlingtechniek.
Bargteheide, 2021-10-05
NORDAC FLEX-omvormers worden direct op of bij de motor gemonteerd. Hierdoor zijn er slechts korte motor- en sensorkabels en korte kabels naar actuatoren op de toepassing nodig, die direct aan de omvormer kunnen worden aangesloten. De topologie van de installatie voorziet in lineaire netspanning, 24V-besturingsspanning en veldbussystemen en Industrial Ethernet. Met de NORDAC FLEX SK 205E zijn door de grote overbelasting en aanvullende remweerstanden cyclische en dynamische bewegingen met korte start- en stoptijden mogelijk. Naast het gebruik van uiterst efficiënte synchroonmotoren is ook het gebruik van remmotoren en actuatorterugkoppelingen mogelijk, bijvoorbeeld bij positiegestuurde handlingsystemen. Bovendien kunnen verticale bewegingen, bijvoorbeeld voor hefsystemen - ook voor hogere vermogenseisen en lasten - in hetzelfde systeem worden bediend. Alle vermogens- en communicatieaansluitingen zijn optioneel als stekkerverbinding uitgevoerd. Extra's als functionele veiligheid via PROFIsafe ronden het pakket af en maken de NORDAC FLEX SK 205E een flexibele alleskunner in dit marktsegment.
Tot vier assen synchroon besturen
Door de interne PLC en de POSICON-besturing voor relatieve en absolutie positionering kan de NORDAC FLEX in master-slave-bedrijf diverse aandrijvingen van NORD synchroniseren. Door de geïntegreerde POSICON-functionaliteit zijn de omvormers in staat om de actuele positie van de master-aandrijving te bepalen en als doelpositie aan de volgende slave-as door te geven. Functies als synchroonloop en "vliegende zaag" kunnen hiermee snel en precies worden uitgevoerd. Standaard kunnen tot drie slave-omvormers door een master-omvormer worden aangestuurd. Een besturing op een hoger niveau is niet nodig. De NORD-aandrijvingen zorgen autonoom voor een soepel procesverloop bij tal van toepassingen in de handling- en positioneringstechnologie.