Notícias –
Soluções em acionamentos descentralizados para processos de embalagens eficientes
As grandes quantidades de produção em embalagens de alimentos e bebidas tornam dois fatores particularmente decisivos para a operação: confiabilidade e eficiência de custos. Com sua experiência no setor, a NORD DRIVESYSTEMS oferece soluções em acionamentos inovadoras que atendem precisamente a esses requisitos.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/nord_2420x1452_packaging_webnews_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-06-05
Economias de custos significativas podem ser alcançadas se a solução em acionamento correta for usada para embalagens de fim de linha. A NORD DRIVESYSTEMS torna isso possível. Embora os acionamentos com servomotores controlados centralmente sejam comumente usados nesta área, o fornecedor do sistema oferece uma alternativa mais eficiente: soluções em acionamentos com motores assíncronos controlados de forma descentralizada.
As vantagens vão muito além da mera economia de custos:
- Motores assíncronos controlados de forma descentralizada e com maior inércia, como o motor IE3 da NORD com eficiência energética, permitem que paletes e conteineres pesados sejam movidos com segurança e precisão em longas distâncias de deslocamento com baixa vibração.
- Graças aos inversores de frequência descentralizados, como o NORDAC ON SK300P, grandes paineis de controle e cabeamento extenso podem ser eliminados. Isso torna a solução em acionamentos mais compacta, de fácil manutenção e rapidamente pronta para uso via plug & play.
- Em comparação com conceitos de acionamentos centralizados, as soluções descentralizadas proporcionam mais liberdade construtiva no projeto do sistema. Isto reduz significativamente o cabeamento e a complexidade no projeto de passgaem da fiação para o painel de controle.
- Os conectores facilitam a substituição em caso de manutenção, de modo que nenhum eletricista adicional seja necessário para trabalhar no painel de controle.
As soluções em acionamentos NORD possuem um design modular para que cada usuário possa aproveitar ao máximo essas vantagens. Motores energeticamente eficientes, redutores com capacidade de sobrecarga e inversores de frequência descentralizados podem ser combinados conforme necessário para qualquer aplicação de embalagem. Seja controle de movimento preciso para máquinas de paletização, componentes robustos para máquinas embaladoras ou segurança máxima de carga para máquinas de "amarrar": a NORD DRIVESYSTEMS fornece todos os componentes em acionamentos para todos os requisitos em embalagem de fim de linha a partir de um único fornecedor.