Monitorização de condição para Manutenção Preditiva
Manutenção Preditiva
Na MONITORIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, os dados operacionais e de status são registados regular ou permanentemente, a fim de otimizar a segurança operacional e a eficiência das máquinas e instalações.
As informações importantes para a MANUTENÇÃO PREDITIVA podem ser derivadas da análise de dados. O objetivo é manter as máquinas e sistemas de forma proativa, reduzir o tempo de inatividade e aumentar a eficácia geral do sistema.
![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/big_image/big_image_systeme_services/condition_monitoring_2_en_de_text_highresolution1920x1152-10.png)
Benefícios para o cliente:
- Detecção antecipada e prevenção de estados operacionais inadmissíveis em um estágio inicial
- A manutenção baseada na condição substitui a manutenção baseada no tempo
- Planeamento dos tempos de paragem com base em dados reais de acionamento de processos
- Redução de custos de serviço e material
- Aumento da vida útil de componentes e máquinas
- Aumento da disponibilidade do sistema
- Evitar tempos de inatividade não planeados
- Manutenção planeável e com custo otimizado
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/41573.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/41573.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/41573.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/41573.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/41573.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/41573.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/41573.jpg 2420w)
A solução NORD:
As informações da monitorização de condição podem ser transferidas para a manutenção preditiva.
- Abordagem baseada em drive
- Determinação, sem sensor, do tempo ideal para mudanças de óleo com base na temperatura virtual do memso
- Pré-processamento de dados do acionamneto no PLC integrado
- Provisionamento desses dados para o cliente por meio de todas as interfaces comuns