Notícias –
LogiDrive – Alta eficiência e baixa manutenção nos acionamentos para intralogística
A NORD DRIVESYSTEMS oferece agora unidades de acionamento padronizadas em três versões altamente eficientes e fáceis de usar para requisitos típicos das aplicações de transporte. A linha de sistemas LogiDrive permite uma seleção mais rápida do acionamento adequado para uma determinada aplicação, bem como diminuir a variedade de versões para um número reduzido de modelos.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/113106.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/113106.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/113106.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/113106.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/113106.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/113106.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/113106.jpg 2420w)
Bargteheide, 2016-11-17
Os motores síncronos IE4 com potências nominais de 1,1 kW, 1,5 kW e 2,2 kW são combinados com redutores cônicos de engrenagens helicoidais de 2 estágios para um intervalo de velocidades de 0 a 565 rpm (tamanho 1) ou 0 a 482 rpm (tamanhos 2 e 3). As reduções são continuamente variáveis no intervalo de 1 a 500. Os inversores de frequência descentralizados para instalação próxima aos motores na estrutura dos transportadores garantem uma ótima acessibilidade. Eles possuem uma chave interruptora para desligar a unidade da energia da fábrica e uma chave comutadora de direção para configuração local.Os sistemas LogiDrive são projetados para transportadores horizontais ou inclinados. Eles integram as funções de segurança STO e SS1 de acordo com as normas DIN EN 61800-5-2 e DIN EN 60204-1. Os motores possuem uma capacidade de sobrecarga elevada. O sistema é totalmente modular: todos os componentes podem ser reparados separadamente. Isso reduz significativamente os custos com manutenção e reparos. A NORD integra todas as interfaces standard Fieldbus e de Ethernet Industrial diretamente nos acionamentos vetoriais AC. Os sistemas LogiDrive oferecem desempenho confiável em qualquer parte do mundo e são adequados para frequências de 50 Hz e 60 Hz.