Nieuws –
Efficiënte aandrijfoplossingen voor de interne logistiek
NORD DRIVESYSTEMS biedt geoptimaliseerde systemen voor warehousing en interne logistiek.
Bargteheide, 2022-05-11
Krachtig, betrouwbaar en energiezuinig. Dat moeten aandrijvingen voor pakketdistributiecentra zijn. NORD DRIVESYSTEMS kent als wereldwijde toonaangevende leverancier de eisen van de opslaglogistiek en biedt optimaal hierop afgestemde systemen .
Zo is de gepatenteerde motorreductor DuoDrive volledig geoptimaliseerd voor toepassingen in de interne logistiek. De integratie van een uiterst efficiënte IE5+ synchroonmotor in een eentraps tandwielreductor garandeert niet alleen een compact formaat, maar ook een hoge efficiëntie.
Speciaal voor de eisen van de horizontale transporttechniek heeft NORD de decentrale frequentie-omvormer NORDAC ON/ON+ ontwikkeld. Een geïntegreerde Ethernet-interface, volledige plugbaarheid en een uiterst compact formaat maken dit een intelligente omvormer voor decentraal gebruik in de intralogistiek.
Permanente condition monitoring
Het voorkomen van stilstanden is een van de belangrijkste doelen van de intralogistiek. Hiervoor heeft NORD "Condition Monitoring voor Predictive Maintenance" ontwikkeld. De in frequentie-omvormers geïntegreerde plc verwerkt de data van aangesloten sensoren en actuators, stuurt zelfstandig processen aan, en geeft de aandrijf- en gebruiksdata door naar de bovenliggende besturing of de cloud. Dat maakt een continue condition monitoring mogelijk en legt hiermee de basis voor predictive maintenance.
Meer over de aandrijfoplossing voor interne logistiek vindt u HIER.