Jak efektywniej eksploatować duże systemy intralogistyczne?

Jak w najbardziej efektywny sposób dostarczać materiały, towary i produkty z punktu A do punktu B? Jest to kluczowe pytanie, szczególnie w przypadku dużych projektów logistycznych, np. w centrach dystrybucji paczek, w obsłudze bagażu na lotniskach lub w logistyce magazynowej. Wysokowydajne rozwiązania napędowe o zredukowanej liczbie wariantów i inteligentne koncepcje konserwacji (słowo kluczowe: konserwacja predykcyjna) zapewniają sprawnie działający łańcuch logistyczny i gwarantują ciągły przepływ towarów. W rezultacie całkowite koszty posiadania (Total Cost of Ownership, TCO) pozostają niewielkie.

Efektywne rozwiązania napędowe obniżają koszty

Efektywna logistyka stanowi podstawę każdej firmy produkcyjnej, ponieważ zapewnia nieprzerwany przepływ materiałów w produkcji. Gdy właściwe towary nie trafiają we właściwe miejsce w odpowiednim czasie, produkcja zostaje zatrzymana. Sprawnie działający łańcuch logistyczny ma zatem kluczowe znaczenie. Aby przepływ towarów nie został wstrzymany, konieczne są niezawodne i przemyślane koncepcje.

Logistyka: Wymagania dotyczące rozwiązań napędowych

Wydajność, elastyczność i efektywność ekonomiczna nadal należą do kluczowych wymagań logistyki i intralogistyki. Ponadto takie zagadnienia jak łączenie w sieć, automatyzacja i cyfryzacja odgrywają coraz ważniejszą rolę, podobnie jak zrównoważony rozwój i ochrona klimatu. Systemy napędowe mają decydujące znaczenie dla sprostania tym wyzwaniom, ponieważ są podstawowymi elementami sieci fabryk i systemów, a tym samym stanowią podstawę przyszłościowych koncepcji. Inteligentne i efektywne rozwiązania napędowe pomagają zoptymalizować i przyspieszyć procesy oraz obniżyć koszty. W tym celu często należy pogodzić różne konkurencyjne wymagania. Całościowe podejście, które jest korzystne zarówno dla integratorów systemów, jak i użytkowników, jest zatem szczególnie obiecujące. Oznacza to, że realizacja indywidualnych wymagań może być opłacalna, a klient korzysta z ekonomicznej i przyjaznej dla środowiska eksploatacji zainstalowanej techniki napędowej.

Zoptymalizowana technika napędowa zwiększa efektywność systemów w logistyce

Ok. 70% energii elektrycznej wykorzystywanej w zastosowaniach przemysłowych jest zużywane przez napędy elektryczne. Stanowi to ważny czynnik w odniesieniu do redukcji i optymalizacji zużycia energii i zasobów koniecznych ze względów ekonomicznych i ekologicznych w niemal każdej firmie przemysłowej i każdej instalacji logistycznej. Optymalizacja wydajności całego systemu napędowego, włączając aplikację, stanowi znaczący czynnik oszczędności. Potencjał w tym zakresie wynosi zazwyczaj od 30 do 60 procent. Redukcja zużycia energii jest jednak tylko jednym z wielu sposobów na zwiększenie efektywności systemów logistycznych w obszarze techniki napędowej. Należy również przeanalizować koncepcję napędu, liczbę wariantów napędu, proces uruchamiania, koszty konserwacji i zarządzanie częściami zamiennymi.

Technika napędowa: Strategie zwiększania efektywności systemu

  • Poprawa efektywności energetycznej, przejście z IE1 i IE2 do IE3. Lepsze jest jednak stosowanie silników synchronicznych klasy IE4 i IE5
  • Zmniejszenie liczby stosowanych wariantów napędów (= redukcja liczby wariantów)
  • Zastosowanie zdecentralizowanych przetwornic częstotliwości
  • Zastosowanie rozwiązań napędowych zoptymalizowanych pod kątem branży
  • Redukcja kosztów konserwacji
  • Montaż niezawodnych i trwałych systemów napędowych

Kompleksowe podejście TCO

NORD DRIVESYSTEMS jest długoletnim i doświadczonym partnerem w zakresie logistyki i intralogistyki, który realizuje skalowalne rozwiązania napędowe dla wszystkich sektorów, np. dla transportu, magazynowania, sortowania, komisjonowania, paletyzacji i pakowania. Firma stosuje kompleksowe podejście TCO (TCO = Total Cost of Ownership), które starannie wyważa poszczególne aspekty i tworzy optymalny kompromis między kosztami inwestycji, eksploatacji i konserwacji. Rozwiązania napędowe firmy NORD charakteryzują się dużą niezawodnością eksploatacji, efektywnością ekonomiczną i trwałością oraz idealnie łączą redukcję liczby wariantów i efektywność energetyczną. Napędy połączone w sieć o zdecentralizowanej inteligencji umożliwiają również ciągłe monitorowanie stanu, a tym samym stanowią podstawę koncepcji konserwacji predykcyjnej.

Zalety techniki napędowej NORD

  • Szeroka gama produktów spełniających wysokie standardy jakości
  • Wysokowydajne rozwiązania napędowe (m.in. silniki synchroniczne IE+5, motoreduktor DuoDrive)
  • Redukcja liczby wariantów dzięki elastycznym napędom
  • Warianty motoreduktorów specjalnie zoptymalizowane pod kątem logistyki (przestrzeń rozwiązań LogiDrive)
  • Zdecentralizowane przetwornice częstotliwości ze zintegrowanym interfejsem Ethernet (NORDAC ON/ON+)
  • Napędy Nsd tupH dostosowane do ekstremalnych warunków otoczenia i wymagań higienicznych
  • Monitorowanie stanu na potrzeby konserwacji predykcyjnej
  • Kompleksowe podejście TCO: analiza wymagań klienta i wybór optymalnej koncepcji napędu
  • Wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w zakresie zastosowań i rozwoju
  • Dziesięciolecia doświadczeń i referencje we wszystkich segmentach
  • Globalna certyfikacja i globalny serwis

Przestrzeń rozwiązań LogiDrive dla logistyki

NORD DRIVESYSTEMS opracował przestrzeń rozwiązań LogiDrive specjalnie dostosowaną do specjalnych wymagań logistyki. Jest to energooszczędny, przyjazny dla serwisu i standardowy system modułowy. W zależności od branży i celu różne produkty firmy NORD można łączyć w rozwiązanie napędowe, które jest w 100 procentach dostosowane do odpowiednich norm branżowych i wymagań aplikacji. Rozwiązania LogiDrive są przeznaczone do zastosowań transportowych w przypadku usług pocztowo-paczkowych, lotnisk i magazynów oraz obejmują wariant Advanced z technologią silników synchronicznych IE5+ i wariant Basic z silnikami asynchronicznymi IE3. Podczas gdy napędy LogiDrive Advanced rozwiązują takie problemy jak efektywność energetyczna, redukcja liczby wariantów i całkowity koszt posiadania (TCO), to napędy LogiDrive Basic koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu niewielkich nakładów inwestycyjnych w połączeniu z takimi korzyściami jak redukcja liczba wariantów.

Przyjazne dla użytkownika rozwiązania napędowe z technologią Plug and Play

Wszystkie systemy LogiDrive dla logistyki są efektywne i niezwykle łatwe w konserwacji i instalacji dzięki technologii Plug and Play. Cały system ma budowę modułową, dzięki czemu wszystkie komponenty rozwiązań napędowych mogą być konserwowane indywidualnie. Minimalizuje to koszty konserwacji i napraw. Wszystkie przyłącza są wykonane jako proste połączenia wtykowe, a zintegrowane wyłączniki serwisowe i ręczne przełączniki obsługowe zapewniają wysoki komfort użytkowania. Również kable są dostarczane przez firmę NORD. Dzięki temu wykluczono możliwe źródła błędów i ułatwiono uruchamianie. Kompaktowa konstrukcja rozwiązań napędowych zajmuje mało miejsce, a ich waga jest niewielka ze względu na aluminiowy korpus. Ze względu na konstrukcję zastosowanych silników i pracę z przetwornicą częstotliwości taki sam wariant silnika może być stosowany uniwersalnie na całym świecie.

Przestrzeń rozwiązań LogiDrive dla logistyki obejmuje następujące warianty motoreduktorów:

LogiDrive dla usług pocztowo-paczkowych i lotnisk

  • Wariant Advanced: Silnik synchroniczny IE5+ i dwustopniowy reduktor walcowo-stożkowy lub DuoDrive oraz przetwornica częstotliwości NORDAC LINK zainstalowana w pobliżu silnika
  • Wariant Basic: Silnik asynchroniczny IE3, dwustopniowy reduktor walcowo-stożkowy i przetwornica częstotliwości NORDAC FLEX

LogiDrive dla magazynów

  • Wariant Advanced: Silnik synchroniczny IE5+, dwustopniowy reduktor walcowo-stożkowy i przetwornica częstotliwości NORDAC ON+ ze zintegrowanym wieloprotokołowym interfejsem Ethernet
  • Wariant Basic: Stała kombinacja silnik/przetwornica składająca się z silnika asynchronicznego IE3 (87 Hz) i przetwornicy częstotliwości NORDAC ON ze zintegrowanym wieloprotokołowym interfejsem Ethernet oraz reduktora ślimakowego

Cała koncepcja została zaprojektowana z myślą o optymalnej wydajności, najlepszej możliwej efektywności i maksymalnej łatwości obsługi. Wykorzystując duży zakres regulacji systemu, wszystkie rozwiązania napędowe są indywidualnie dostosowane do każdego klienta i specjalnie zaprojektowane dla indywidualnego spektrum obciążeń systemu.

Optymalna wydajność w zakresie obciążeń częściowych i częściowych prędkości obrotowych

Szczególnie kompaktowe i energooszczędne silniki synchroniczne IE5+ zapewniają niezmienną wysoką sprawność do 94 procent w szerokim zakresie momentu obrotowego, a tym samym optymalne zużycie energii nawet w zakresie obciążeń częściowych i częściowych prędkości obrotowych. Opatentowany DuoDrive idzie o krok dalej i wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności, przestrzeni montażowej i redukcji liczby wariantów. Dzięki sprawności dochodzącej do 92% oferuje jedną z najwyższych sprawności motoreduktora na rynku w tej klasie mocy i osiąga bardzo dużą efektywność systemu nawet przy obciążeniu częściowym. Jest to rozwiązanie przyszłościowe, pozwalające na prawdziwą redukcję kosztów. Osiągnięto to dzięki pełnej integracji silnika synchronicznego IE5+ z jednostopniowym reduktorem walcowym. Zmywalna i niewentylowana konstrukcja o gładkich powierzchniach spełnia wysokie wymagania higieniczne i zapewnia optymalną łatwość czyszczenia.

Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości NORDAC ON/ON+ charakteryzuje się zintegrowanym interfejsem Ethernet (ProfiNET, EtherNET IP i EtherCAT można przełączać za pomocą parametrów), bogatymi możliwościami podłączania i wyjątkowo kompaktową konstrukcją. Ten typ przetwornicy został opracowany specjalnie dla poziomej i pionowej techniki transportowej. Inteligentne przetwornice można idealnie zintegrować z każdym systemem logistycznym, oszczędzając w ten sposób miejsce. Ponadto wersja montowana na silniku eliminuje konieczność kosztownego okablowania między przetwornicą i silnikiem. Dostępne są dwa warianty: NORDAC ON i ON+. Przetwornica NORDAC ON została zaprojektowana do pracy z silnikami asynchronicznymi, a przetwornica NORDAC ON+ jest przeznaczona do połączenia z wysokowydajnymi silnikami synchronicznymi IE5+.

Monitorowanie stanu na potrzeby konserwacji zapobiegawczej

Wszystkie przetwornice częstotliwości firmy NORD dysponują funkcją monitorowania stanu na potrzeby systemów konserwacji predykcyjnej i są dobrze wyposażone do pracy w standardzie IIoT i Przemysł 4.0. Zintegrowany sterownik PLC może przetwarzać dane z podłączonych czujników i aktuatorów, inicjować sterowanie procesami i komunikować się z innymi komponentami systemu. Okresowe lub ciągłe rejestrowanie danych dotyczących napędu i stanu pozwala na wczesne wykrywanie i unikanie niedopuszczalnych stanów roboczych. W ten sposób można znacznie ograniczyć nieplanowane przestoje w logistyce i intralogistyce, a konserwacja zależna od stanu (konserwacja predykcyjna) zastępuje konserwację zależną od czasu. Przestoje maszyn i systemu można zaplanować.

Logistyczne przepływy materiałów i towarów o maksymalnej efektywności

Niezależnie od tego, czy chodzi o centra dystrybucji paczek, technikę lotniskową czy logistykę magazynową: Dzięki optymalnie dopasowanym rozwiązaniom napędowym, które zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o spełnieniu wymagań specyficznych dla aplikacji logistyczne przepływy materiałów i towarów mogą być realizowane z maksymalną efektywnością. Dostosowane do indywidualnych potrzeb i łatwe w obsłudze rozwiązania systemowe firmy NORD DRIVESYSTEMS zapewniają optymalną równowagę między efektywnością energetyczną i redukcją liczby wariantów oraz pozwalają na znaczną redukcję kosztów w całym okresie użytkowania produktu (TCO) w logistyce.

Efektywność energetyczna: Jak technika napędowa pomaga zmniejszyć koszty energii

Według badań nawet 70 procent całkowitego zużycia energii w przemyśle przypada na napędy elektryczne. Jest to nie tylko znaczący czynnik kosztowy – za tym kryje się również duży potencjał optymalizacyjny i oszczędnościowy. NORD DRIVESYSTEMS wspiera swoich klientów w wykorzystaniu tego potencjału.

Redukcja liczby wariantów Osiągać więcej, mając mniej

Duże projekty intralogistyczne dla portów lotniczych lub centrów dystrybucji paczek muszą pogodzić różne konkurencyjne wymagania. NORD DRIVESYSTEMS stosuje kompleksowe podejście TCO do techniki napędowej.

DuoDrive

  • Moce: 0,35 - 3,0 kW
  • Ekstremalnie wysoka sprawność systemu
  • Kompaktowa konstrukcja zmywalna
  • Minimalizacja nakładów na konserwację
  • Rozwiązanie systemowe zapewniające łatwe uruchamianie i Plug and Play
powrót do przeglądu