Motoreduktor walcowy NORDBLOC.1

Innowacyjny i wydajny

  • Wykonanie: 0.16 HP - 50 HP
  • Zakres momentu: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Wymiary: 13

Reduktor walcowy NORDBLOC.1® o gładkiej powierzchni jest innowacyjnym rozwiązaniem napędowym do wszystkich zastosowań, w których szczególnie ważna jest czystość. Te innowacyjne i opatentowane reduktory nie mają otworów montażowych. Zwiększa to stabilność produktu i powoduje, że powierzchnia jest gładsza. Nie zbierają się na niej ciecze i stałe substancje.

  • Reduktor z wałem pełnym
  • Wersja do montażu na łapach i na kołnierzu
  • Reduktory współosiowe

  • Wysoka wydajność, a tym samym niskie koszty eksploatacji
  • Wersja z korpusem aluminiowym zapewnia mały ciężar
  • Wytrzymały korpus z żeliwa szarego
  • Innowacyjna konstrukcja
  • Wysoka obciążalność osiowa i promieniowa zapewnia bezpieczną eksploatację
  • Cicha praca
  • Szeroki zakres prędkości obrotowych
  • Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji
  • Wysokie wyjściowe momenty obrotowe

G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 NORDBLOC 50Hz, metric


G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 NORDBLOC 50Hz, metric
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B1000 - Motoreduktory i reduktory - instrukcja


B1000 - Motoreduktory i reduktory - instrukcja
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B2000 - Instrukcja obsługi i konserwacji


B2000 - Instrukcja obsługi i konserwacji
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F1300 - Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta


F1300 - Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B1000 - Motoreduktory i reduktory - instrukcja


B1000 - Motoreduktory i reduktory - instrukcja
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B2000 - Instrukcja obsługi i konserwacji


B2000 - Instrukcja obsługi i konserwacji
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI60-0004 - Wydajne silniki klasy Super Premium


TI60-0004 - Wydajne silniki klasy Super Premium
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6030 - Rozwiązania napędowe dla systemów obsługi bagażu


A6030 - Rozwiązania napędowe dla systemów obsługi bagażu
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6032 - Rozwiązania napędowe dla techniki scenicznej


A6032 - Rozwiązania napędowe dla techniki scenicznej
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6033 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów


A6033 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6034 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu metalurgicznego


A6034 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu metalurgicznego
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6065 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu oponiarskiego


A6065 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu oponiarskiego
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0011 - Referencje TORRESOL


CS0011 - Referencje TORRESOL
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0013_ZOTTER - Referencje ZOTTER


CS0013_ZOTTER - Referencje ZOTTER
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline


DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

DTS - Theatre & Stage Technology - Referencje DTS²


DTS - Theatre & Stage Technology - Referencje DTS²
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F1300 - Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta


F1300 - Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F1400 - Technologia napędów z aluminium


F1400 - Technologia napędów z aluminium
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears


S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S3400 - Ochrona powierzchni dla rozwiazan napedowych NORD


S3400 - Ochrona powierzchni dla rozwiazan napedowych NORD
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S4200 - Der Antrieb, - Napęd - Niezawodny Wszechstronny Dostępny


S4200 - Der Antrieb, - Napęd - Niezawodny Wszechstronny Dostępny
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI60-0003 - Wytrzymałe silniki do samotoków


TI60-0003 - Wytrzymałe silniki do samotoków
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

PL1011 - Spare Parts - NORDBLOC.1 Helical Inline Gear Units


PL1011 - Spare Parts - NORDBLOC.1 Helical Inline Gear Units
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C010001 - Certyfikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certyfikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C060000 - Oświadczenie producenta zgodne z Dyrektywą 2011/65/WE


C060000 - Oświadczenie producenta zgodne z Dyrektywą 2011/65/WE
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C411000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 2D+2G|


C411000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 2D+2G|
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C412000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 3D+3G|


C412000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 3D+3G|
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certyfikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Chiny) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certyfikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Chiny) Power Transmission Co. Ltd.
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - EU Declaration of Conformity ROHS


ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - EU Declaration of Conformity ROHS
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji