TCO
Zredukuj swój całkowity koszt posiadania (TCO)
![](../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/eisberg_slider770x462.jpg)
Naszym celem jest redukcja całkowitego kosztu posiadania (TCO). Obejmuje to wszystkie koszty związane z zakupem, eksploatacją i recyklingiem systemu napędowego. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych technologii w połączeniu z konsekwentną redukcją liczby wariantów i standaryzacją można znacząco zoptymalizować koszty cyklu życia. Firma NORD oferuje szerokie spektrum innowacyjnych produktów i usług, które pomagają zoptymalizować całkowity koszt eksploatacji urządzenia.
Modułowy system produktów NORD już w momencie zakupu umożliwia redukcję liczby wariantów w zależności od potrzeb klienta. Dzięki temu przy pomocy efektywnych rozwiązań napędowych firmy NORD można znacznie obniżyć ponoszone koszty energii.
Zasięgnij porady już dziś![](../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/whitepaper_tco_770x462_220818_slider770x462.png)
Pobierz naszą ulotkę informacyjną
Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje na temat całkowitego kosztu posiadania (TCO) zawarte w ulotce informacyjnej NORD - dotyczące różnych kosztów, możliwości optymalizacji i sposobu, w jaki firma NORD wdraża redukcję TCO.
Pobierz terazOptymalizacja napędów od jednego producenta:
Redukcja kosztów
85% kosztów cyklu życia napędu wynika z jego eksploatacji: koszty energii, koszty administracyjne, koszty serwisu i konserwacji, szkolenia i dokumentacja, koszty osobowe, zapasy części zamiennych oraz awarie i przestoje, ale także koszty recyklingu i utylizacji. Aspekty takie jak efektywność energetyczna, niezawodność eksploatacji, nakłady na konserwację i redukcja liczby wariantów mają zatem kluczowe znaczenie w kontekście optymalizacji TCO. Szczególnie pozytywny wpływ na obniżenie kosztów całkowitych ma również długi okres eksploatacji systemów napędowych NORD i ich niewielkie zapotrzebowanie na konserwację.
NORD wspomaga klientów w następującym zakresie
- ewaluacja potencjałów oszczędnościowych
- zwiększanie wydajności urządzeń
- zmniejszanie emisji CO2
- redukcja kosztów serwisu i konserwacji
- zmniejszenie liczby wariantów napędów
Technika napędowa NORD optymalizuje TCO
Niezwykle skutecznym środkiem prowadzącym do obniżenia całkowitego kosztu posiadania jest zastosowanie wysokowydajnych silników synchronicznych. Opracowane przez NORD silniki mają klasę sprawności w niektórych przypadkach przewyższającą IE5. Standardem obowiązującym w Europie jest klasa sprawności IE3.
Silniki synchroniczne rozwijają swój pełny potencjał przy częściowym obciążeniu i niskich zakresach prędkości obrotowych. Dzięki zastosowaniu silników synchronicznych systemy stosowane w obsłudze bagażu oraz poczty i paczek umożliwiają osiąganie znacznych oszczędności w obszarze kosztów. Znacząca redukcja kosztów ma miejsce w całym cyklu życia produktu.
Oszczędzaj energię, optymalizuj koszty:
- Dzięki silnikom elektrycznym NORD, które są znacznie bardziej efektywne niż standardowe (do IE5+)
- Dzięki motoreduktorom o wysokiej sprawności i doskonałej przeciążalności
- Dzięki przetwornicom częstotliwości z funkcjami oszczędzania energii dla obciążeń częściowych i częściowych zakresów prędkości obrotowych
- Ich połączenie pozwala na szybki zwrot z inwestycji (ROI)
![title alt](https://img.youtube.com/vi/JkJ_Rv4kt0M/maxresdefault.jpg)
Nasz nowy asortyment wysokowydajnych produktów
Nasz asortyment wysokowydajnych produktów opracowaliśmy, koncentrując się na maksymalnej wydajności energetycznej, maksymalnej gęstości mocy i jak najwyższej przyjazności dla użytkownika. Obejmuje on opatentowany motoreduktor DuoDrive, zintegrowany z nim silnik synchroniczny IE5+ oraz przetwornicę częstotliwości NORDAC ON i stanowi idealną odpowiedź na potrzebę obniżenia całkowitego kosztu posiadania.
Mniejsza liczba wariantów i standaryzacja
Celem redukcji liczby wariantów jest pokrycie zapotrzebowania na wymagane momenty i prędkości obrotowe urządzenia jak najmniejszą, ekonomicznie uzasadnioną liczbą różnych wariantów napędu. Jest to drugi, po kosztach energii, największy potencjał oszczędności w całym cyklu życia. Dzięki redukcji liczby wariantów można zminimalizować koszty administracyjne i uprościć procesy logistyczne, magazynowe i serwisowe. Istnieje przy tym konflikt celów pomiędzy sprzecznymi obszarami efektywności energetycznej i mniejszą liczbą wariantów. Im wyższa sprawność silnika elektrycznego, także poza mocą znamionową, tym większe możliwości redukcji liczby wariantów. Firma NORD DRIVESYSTEMS dysponuje odpowiednim modułowym systemem produktów, właściwym know-how, wieloletnim doświadczeniem i zna drogę do optimum.
NORD ECO: Indywidualna analiza Twojego zastosowania
Chcesz dowiedzieć się, jaki potencjał oszczędności tkwi w Twoim urządzeniu i jak najlepiej zwiększyć efektywność? Nasz serwis NORD ECO na miejscu przeanalizuje zainstalowane napędy pod kątem efektywności energetycznej, wymiarowania oraz różnorodności wariantów oraz stworzy koncepcję napędu dostosowaną do Twoich zastosowań w celu zmniejszenia kosztów cyklu życia.