Acionamentos adequados para todas as aplicações de guindastes

Levantar cargas com segurança, posicioná-las com precisão e pousá-las com cuidado: as tarefas com guindastes requerem acionamentos especiais. O movimento suave combinado com movimentos simultâneos de guindastes e carrinhos é o fator decisivo aqui. A NORD DRIVESYSTEMS tem as soluções certas em acionamentos para isso. Nosso sistema modular composto por motoredutores, redutores industriais, motores e inversores de frequência oferece uma ampla gama, o que torna possível montar a solução em acionamentos ideal também para sua aplicação individual.

Agende agora mesmo sua consulta!

Soluções em acionamentos NORD – comprovadas na prática

Versátil & modular

A NORD oferece componentes de acionamento organizados individualmente em um único fornecedor: redutores, redutores industriais, motores elétricos e componentes eletrônicos em acionamentos - todos perfeitamente combinados. O sistema modular flexível da NORD permite a configuração da solução em acionamentos ideiais para suas necessidades individuais.

Global

Nossa rede global oferece prazos de entrega curtos, aconselhamento competente e atendimento local rápido a todos os clientes NORD. A estabilidade das cadeias de abastecimento é garantida pelas nossas próprias instalações de montagem e centros de serviços em todo o mundo garantem uma cooperação tranquila em um único local.

Confiável

Todos os componentes dos nossos sistemas de acionamento são precisamente ajustados entre si e garantem uma operação confiável. Com seus rolamentos de alta qualidade e baixo atrito e excelente capacidade de carga, as carcaças monobloco NORD UNICASE garantem uma longa vida útil dos motorredutores e redutores industriais.

Nosso objetivo na NORD DRIVESYSTEMS é trabalhar em estreita coordenação com nossos clientes para encontrar a solução de acionamento ideal para suas aplicações em guindastes. Oferecemos uma ampla gama de componentes de acionamento com nosso versátil portfólio de produtos, incluindo nosso mais recente desenvolvimento - o MAXXDRIVE XD®. Esta série especial permite um dimensionado mais econômico e preciso para aplicações em equipamentos de elevação. Através de um diálogo profundo e de um planejamento conjunto, garantimos que as nossas soluções em acionamentos correspondem perfeitamente às necessidades específicas dos nossos clientes,a fim de otimizar a potência, a eficiência e confiablidade das suas aplicações.

O novo MAXXDRIVE XD®

Com a nova série MAXXDRIVE® XD, a NORD completa sua linha comprovada de redutores industriais MAXXDRIVE® específicos para aplicações em equipamentos de elevação. Graças à distância central estendida do MAXXDRIVE XD®, o dimensionamento econômico e personalizado dos acionamentos de elevação para aplicações em guindastes é ainda melhorado. O espaço de instalação é aproveitado de forma otimizada, permitindo reduzir o peso do inversor em até 60%.

mais

Outras soluções para guindastes e cargas

Acionamentos para Elevação

As séries MAXXDRIVE® XD e MAXXDRIVE® G1050 com torques de saída de até 282,000 Nm são adequadas para uso como redutores industriais para grandes equipamentos de elevação com cargas pesadas. Para equipamento de elevação menores, o abragente portfólio de motorredutores NORD coim eixos paralelos, motores cônicos ou helicoidais oferece a solução de acionamento perfeita para todos os requisitos.

Carro de deslocamento

O portfólio abrangente da NORD oferece a solução em acionamento certa para todas as situações de instalação e requisitos de torque em acionamentos para guindastes e carrinhos.Os redutores são equipados com carcaça UNICASE de facil manutenção; os motores atendem a todos os padrões internacionais. Os sistemas de pintura e vedação são projetados para condições ambientais adversas.

Sistemas de Manuseio

A NORD também possui soluções em acionamentos adequadas para sistemas de movimentação no setor de serviços pesados. Sistemas em acionamentos potentes e confiáveis para mecanismos de elevação, unidades de posicionamento e mesas de elevação podem ser gerados a partir do sistema modular NORD. Eles são usados, por exemplo, no manuseio de materiais de metais, papel ou em sistemas de armazenamento de contêineres.

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Inquiry - Industrial Gear Unit - Inquiry Form - Industrial Gear Unit


Inquiry - Industrial Gear Unit - Inquiry Form - Industrial Gear Unit
  • Download Inglês
Detalhes da documentação