Notícias –
NORD: Acionamentos potentes para misturadores e agitadores
A agitação e a mistura são operações importantes na engenharia de processos que geralmente são realizadas em grande escala. Com os robustos redutores industriais MAXXDRIVE®, a NORD DRIVESYSTEMS oferece os poderosos sistemas de acionamentos necessários para esses processos.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_mischen_ruehren_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-13
“Juntamente com os nossos inversores de frequência e motores, nossos redutores industriais do sistema modular MAXXDRIVE® formam uma poderosa equipe de acionamento, combinando potência e inteligência, relata Jörg Niermann, Diretor de Marketing da NORD. Com combinações de redutor/motor especialmente projetadas da NORD, mesmo forças axiais e radiais muito grandes podem ser absorvidas com segurança. Onze tamanhos disponíveis e torques nominais de 15.000 a 282.000 Nm permitem uma ampla gama de soluções em acionamentos para aplicações de misturadores e agitadores. Os redutores industriais MAXXDRIVE® oferecem uma ampla gama de opções até soluções especiais especificas da indústria e podem ser adaptados individualmente a diferentes requisitos - por exemplo, nos setores de alimentos e bebidas, produtos químicos, cosméticos, energia ou minerais e mineração.
Vantagens dos redutores industriais MAXXDRIVE®
- Carcaça Unicase, compacto e extremamente robusto
- Várias opções de vedações e flanges
- Inúmeras variações de equipamentos para gerenciamento da temperatura e lubrificação
- Adaptador SAFOMI-IEC (Sealless Adapter For Mixers) para uma confiabilidade operacional ainda maior e redução dos esforços de manutenção.