Notícias –
Duas ofertas para aeroporto e correios
Economico, energeticamente eficiente e de fácil manutenção. Com o espaço de soluções LogiDrive, a NORD oferece aos seus clientes aeroportuários e de correios e encomendas conceitos em acionamentos otimizados para as suas necessidades.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/nord_pp_airport_webnews_2_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-03-14
Áreas como transporte de bandejas, correias e rolos exigem acionamentos confiáveis com potência suficiente para a aplicação específica. O espaço de soluções LogiDrive da NORD oferece soluções em acionamentos especificas do setor em três versões diferentes.
O LogiDrive Basic consiste em um motor assíncrono IE3 com inversor de frequência descentralizado NORDAC ON combinado com um redutor do portfólio NORD. A solução convence com baixos custos de investimento e uma ampla faixa de ajuste.
LogiDrive Advanced consiste em um motor síncrono IE5+ de alta eficiência, o inversor de frequência descentralizado NORDAC ON+, que foi especialmente projetado para combinação com este motor, e um redutor do portfólio NORD. Esta solução é otimizada para eficiência energética e oferece excelente eficiência.
LogiDrive Advanced com DuoDrive combina o motorredutor DuoDrive particularmente eficiente com inversor de frequência descentralizado NORDAC ON+ .
Todas as soluções em acionamentos têm em comum as seguintes vantagens:
• Peso baixo
• Instalação compacta
• Fácil de usar, fácil de conectar
• Inversor de Frequência com interface Ethernet multiprotocolo integrado
• Aprovado mundialmente
Economizando energia com o serviço NORD ECO
70% - esta é a parcela do consumo total de energia de todas as indústrias para acionamentos elétricos, de acordo com estimativas de especialistas. Este não é apenas um fator de custo significativo - há também um grande potencial de otimização e economia escondido aqui. O serviço NORD ECO ajuda a revelar esse potencial e a encontrar a solução em acionamento mais eficiente para aplicações específicas.