Notícias –

NORD DRIVESYSTEMS na SPS – Soluções em Produção Inteligentes em Nuremberg

De 12 a 14 Novembro, no Pavilhão 3A, Estande 451, o foco estará nos seguintes tópicos: Eficiência energética, motores IE5+, eletrônica de acionamento descentralizada - com novos recursos - e o software NORDCON atualizado.

Bargteheide, 2024-10-31

“No momento perfeito para o SPS, nosso inversor de frequência descentralizado NORDAC ON ganha novos recursos no campo da segurança funcional", diz o gerente de marketing Jörg Niermann. “Além do STO e SS1, eles são equipados com SLS, SMS E SSM." A integração em ambientes Ethernet existentes é possível via PROFIsafe e FSoE. Os inversores são caracterizados por seu design compacto, função plug and play e alta confiabilidade. Eles são projetados para uma faixa de potência de 0.37 kW a 3.7 kW. Outros recursos são PLC integrado e uma interface Ethernet também integrada. Profinet, EtherNet/IP e EtherCAT podem ser definidos por meio de parâmetros.

Máxima eficiência

Os inversores de frequência NORDAC em combinação com os motores síncronos IE5+ da NORD estão entre os sistemas de acionamento mais eficientes do mercado. Os motores superam a classe de eficiência mais alta definida e são caracterizados por seu design compacto e higiênico em um espaço de instalação muito pequeno. Sua potência varia entre 0.35 kW e 4 kW, dependendo da versão.

NORDAC LINK – instalação rápida, fácil manutenção

O inversor de frequência NORDAC LINK SK 250E fornece uma solução em acionamento flexível e conveniente para instalação descentralizada e é adequado para montagem na parede perto do motor. Ele está disponível nas classes de proteção IP55 e IP66, e cobre uma faixa de potência de 0.37 kW a 7.5 kW. O inversor pode ser configurado livremente e sua capacidade de conexão total permite uma instalação rápida. O interruptor de manutenção integrado e o controle manual local facilitam o comissionamento e a manutenção.

NORDAC PRO SK 500P – redução de variáveis no painel de controle

O inversor de frequência de painel NORDAC PRO SK 500P em formato de livro convence com sua alta capacidade de sobrecarga e está disponível em diversas configurações. Os dispositivos estão disponíveis atualmente até 22kW, mas esta faixa de potência em breve será estendida até 160kW. Outros destaques incluem as interfaces USB, multi-encoders e multiprotocolos de interface Ethernet, o PLC integrado e a função de posicionamento POSICON.

Comissionamento e serviço móvel

A NORD também atualizou a ferramenta de software NORDCON e apresentará a versão mais recente em Nuremberg. O software atualizado oferece novos recursos para parametrização e monitoramento ainda mais fáceis para os acionamentos. É um complemento ideal para o NORDCON APP e o stick Bluetooth NORDAC ACCESS BT .

Compre o seu ingresso agora!