Notícias –

NORD DRIVESYSTEMS na LogiMAT em Stuttgart

De 31 de maio a 2 de junho de 2022, a NORD apresentará soluções de acionamento inovadoras para intralogística

Bargteheide, 2022-05-19

A exposição especializada LogiMAT em Stuttgart oferece uma visão abrangente do mercado de intralogística e gerenciamento de processos. Como um dos líderes de mercado em tecnologia de acionamento, a NORD apresenta suas soluções para a indústria no local . Sistemas intralogísticos modernos e automatizados exigem muito dos acionamentos na tecnologia de transporte horizontal e vertical. A NORD oferece soluções especificamente otimizadas para esta finalidade.

O DuoDrive está estabelecendo novos padrões de eficiência energética em intralogística. O motorredutor patenteado integra um motor síncrono IE5+ de alta eficiência na carcaça do redutor helicoidal de estágio único. Isso não apenas garante um tamanho compacto, mas também uma redução significativa do Custo Total de Propriedade (TCO) em comparação com outros sistemas de acionamento.

Especificamente para tecnologia de transporte horizontal

O inversor de frequência descentralizado NORDAC ON/ON+ foi especialmente desenvolvido pela NORD para os requisitos da tecnologia de transporte horizontal. Uma interface Ethernet integrada, plugabilidade total e um design muito compacto fazem dele o inversor inteligente para uso descentralizado em Intralogística. O PLC integrado também permite aplicações de monitoramento de condição.

Estas e outras soluções serão apresentadas pela NORD DRIVESYSTEMS de 31 de maio a 2 de junho de 2022 na LogiMAT em Stuttgart. Você encontrará a empresa no Stand D10 no Hall 03.