Notícias –
Economia de energia facilitada
De acordo com estimativas de especialistas, os acionamentos elétricos representam 70% do consumo total de energia de todas as indústrias! O serviço NORD ECO ajuda as empresas a revelar o potencial de otimização e economia de energia, e a encontrar a solução de acionamento mais eficiente para sua aplicação.
Bargteheide, 2023-01-17
Para isso, o chamado NORD ECO BOX, um gabinete de controle móvel, é conectado entre o motor e a fonte de alimentação. O NORD ECO BOX consiste em um dispositivo de medição de energia com função de registrador de dados, transformador de corrente e conexões dos cabos. Durante cerca de duas semanas, a caixa registra dados em tempo real sobre cargas permanentes, picos de carga e condições irregulares. Após a conclusão da pesquisa, os resultados são carregados no software desenvolvido pela NORD que avalia automaticamente os dados.
Identificar superdimensionamento e otimização
“As medições ao longo do tempo permitem criar um ciclo de carga para o sistema. Isso mostra se o dimensionamento de um sistema corresponde aos requisitos da respectiva aplicação”, explica Niermann, Diretor de Marketing da NORD. “Muitas vezes vemos sistemas de acionamento superdimensionados para a aplicação correspondente.” Se um sistema for acionado com o acionamento recomendado pela NORD, a empresa se oferece para realizar uma nova medição. Como parte de uma análise de TCO (Custo Total de Propriedade), a solução mais eficiente em custo e energia pode ser determinada.
Para grandes sistemas, como na intralogística, a análise de serviço NORD ECO pode reduzir significativamente o número de diferentes sistemas de acionamento. Isso ajuda a minimizar os custos administrativos e agiliza os processos de produção, logística, armazenamento e serviços. A NORD oferece motores de alta eficiência com torque constante em uma ampla faixa de velocidade, ideais para redução de variantes.