Notícias –
NORDAC ON – agora com faixa de potência estendida
A NORD DRIVESYSTEMS desenvolveu especificamente seus inversores de frequência descentralizados NORDAC ON SK 300P para requisitos da tecnologia de transporte horizontal em intralogistica e armazenamento. Agora , a faixa de potência do NORDAC ON foi estendida até 3kW.
![](../../../../media/images/img-content/campaign/ie5_nordac_on_sk31xp_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-05
Os inversores fazem parte do sistema modular da NORD e são caracterizados por uma interface Ethernet integrada, capacidade IIoT, design compacto e totalmente compatível. Os acionamentos podem ser usados em uma ampla faixa de velocidade e, assim, permitem a redução de variáveis, por exemplo, em grandes sistemas intralogísticos. O NORDAC ON agora é projetado para faixas de potência de até 2,6kW e o NORDAC ON+ agora é projetado para faixas de potência de até 3 kW. Ambos possuem interfaces Ethernet Industrial integradas. Os protocolos de comunicação, por exemplo Profinet, EtherNet/IP ou EtherCAT, podem ser facilmente parametrizados. As atualizações de firmaware também podem ser implementadas via Ethernet. Isso torna os inversores de frequência NORDAC ON/ON+ ideais para integração em ambientes IIIoT. Suas conexões plugáveis tornam o NORDAC ON/ON+ uma solução plug-and-play econômica para aplicações intralogísticas. Como em todos os inversores de frequência NORD, o NORDAC ON/ON+ está equipado com um poderoso PLC para funções próximas ao drive. Ele pode processar dados de sensores e atuadores conectados, iniciar sequências de controle e comunicar dados de acionamento e aplicativos aos centro de controle, componentes em rede ou armazenamento em nuvem.