Notícias –

Tudo para engenharia mecânica: NORD na FMB

A NORD DRIVESYSTEMS apresentará uma ampla gama de produtos para engenharia mecânica de 05 a 07 de novembro 2024 no centro de exposições em Bad Salzuflen. No Pavilhão 20, Estande D2, os visitantes poderão descobrir mais informações sobre o fornecedor de soluções em acionamentos. O foco está nos motores síncronos IE5+ de eficiência energética e nos inversores de frequência descentralizados NORDAC ON/ON+.

Bargteheide, 2024-10-22

Osmotores sincronos IE5+ da NORD representam o mais alto nível de eficiência e confiabilidade operacional. Eles superam a mais alta classe de eficiência usual e são caracterizados por seu design compacto e higiênico em um espaço de instalação muito pequeno. Eles estão disponíveis em várias versões - como um motor suave TENV, como um TEFC com aletas de resfriamento e como ummotorredutor DuoDrive integrado. Sua potência varia entre 0.35 kW e 4 kW, dependendo da versão.

Inversores de frequência descentralizados

Os inversores de frequência NORDAC ON/ON+ são projetados para faixas de potência de 0,37kW a 3kW. Eles são caracterizados por seu design compacto, capacidade de conexão total e alta confiabilidade. Os inversores econômicos e de fácil manutenção também oferecem a opção PLC para funções relacionadas ao acionamento (PLC integrado) e uma interface Ethernet integrada. O NORDAC ON pode ser combinado com motores assíncronos; o NORDAC ON+ pode ser combinado com motores síncronos IE5+.

Inversores de frequência versáteis para painel

Com o NORDAC PRO SK 500P, a NORD oferece um inversor para painel elétrico que atende praticamente qualquer aplicação em acionamentos. O inversor em formato de livro convence com sua alta capacidade de sobrecarga e está disponível em várias versões. Ele cobre uma faixa de potência de 0.25 a 22 kW, que será expandida no futuro. Outros recursos incluem as interfaces USB, multicodificadores e interfaces Ethernet multiprotocolo.

Fique de olho nos drives o tempo todo

Com o NORDCON APP para manutenção móvel e comissionamento de inversores de frequência, a NORD permite o diagnóstico, análise, parametrização e monitoramento dos sistemas em acionamentos por meio de um dispositivo terminal móvel. O stick Bluetooth NORDAC ACCESS BT pode ser usado diretamente com o inversor de frequência, garantindo acesso móvel conveniente aos dados do acionamento e, ao mesmo tempo, controle de acesso.