Nieuws –
Maatwerk-aandrijvingen voor mengers en roerwerken
Met robuuste MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren en SAFOMI-IEC-adapters biedt NORD DRIVESYSTEMS maatwerk-aandrijfsystemen voor het roeren en mengen in de procestechniek.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_mischen_ruehren_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-04-17
Roeren en mengen zijn van groot belang in de procestechniek en vereisen maatwerk-aandrijvingen. Met de robuuste MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren en de SAFOMI-IEC-adapters biedt NORD DRIVESYSTEMS hiervoor de noodzakelijke krachtige aandrijfsystemen. Elke roerwerk- en mengeraandrijving wordt precies aan de respectievelijke eisen van de klanttoepassing aangepast.
Met de MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren in elf bouwgrootten voor koppels van 15.000 tot 282.000 Nm en SAFOMI-IEC-adapters biedt NORD uiterst efficiënte oplossingen voor meng- en roerwerktoepassingen. De robuuste aandrijvingen worden individueel aan de heavy duty-eisen van de respectievelijke toepassing aangepast. Afhankelijk van de eisen worden vlakke tandwielreductoren of kegeltandwielreductoren gebruikt. De reductoren worden gebouwd volgens het door NORD ontwikkelde "Blockgehäuse"-principe en kunnen hierdoor worden voorzien van grote rollagers, die een lange levensduur garanderen.