Notícias –
NORD DRIVESYSTEMS na ACHEMA
A NORD DRIVESYSTEMS apresentará sua ampla linha de drives inovadores na ACHEMA, a feira comercial líder mundial para a indústria de processos, de 10 a 14 de junho de 2024, em Frankfurt am Main.
Bargteheide, 2024-05-29
Soluções em acionamentos mecânicos e eletrônicos altamente inovadoras de um único fornecedor - é isso que a NORD representa. Como fornecedor de sistemas, o fabricante oferece sistemas em acionamentos combinados, compostos por redutor, motor, e eletrônica de acionamento, adaptados às respectivas necessidades da indústria e da aplicação do cliente.
Destaques da apresentação da feira:
• Acionamentos a Prova de Explosão : Sendo especialista na área de tecnologia em acionamentos protegidos contra explosões, a NORD oferece uma ampla gama de produtos em versões ATEX.
• Redutores Industriais MAXXDRIVE® : Esses redutores de alto desempenho movimentam grandes massas com alta densidade de potência e confiabilidade em aplicações pesadas, como agitadores, misturadores e moedores na produção de alimentos ou cosméticos.
• Adaptadores SAFOMI-IEC: Para aplicações em misturadores e agitadores, os redutores industriais também podem ser equipados com um adaptador SAFOMI-IEC compacto que possui um volume de expansão de óleo integrado.
Soluções em acionamentos de um único fornecedor
Além dos acionamentos ATEX e dos redutores industriais MAXXDRIVE®, a NORD apresentará sua ampla linha, incluindo sistemas eletrônicos em acionamentos descentralizados e motores síncronos IE5+ na ACHEMA. O inversor de frequência NORDAC ON fazem parte do sistema modular NORD e podem ser combinados de forma ideal com os motores do fabricante. Os inversores de frequência NORDAC ON são projetados para aplicações com motores assíncronos NORD , enquanto os inversores de frequência NORDAC ON+ são otimizados para combinação com o motor síncrono IE5+ de alta eficiência.
Conheça nossos especialistas em Frankfurt am Main
Conheça as soluções em acionamentos da NORD para a indústria de processos de 10 a 14 de junho na ACHEMA 2024 no Hall 8.0, Stand B52.
Obtenha seu ingresso agora!