Nieuws –
Nieuw automatisch magazijn voor kleine onderdelen in Bargteheide
In Bargteheide, de hoofdzetel van NORD DRIVESYSTEMS, wordt de laatste hand gelegd aan een uiterst modern automatisch magazijn voor kleine onderdelen, met een opslagcapaciteit van 70.000 posities en 900 opslagbewegingen per uur.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/122632.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/122632.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/122632.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/122632.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/122632.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/122632.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/122632.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-05-05
Wie in de afgelopen maanden de bedrijfsvestiging in Bargteheide heeft bezocht, kan het nieuwe gebouw op het fabrieksterrein van NORD niet zijn ontgaan. Sinds het gebouw begin 2021 is afgerond, ziet het er van buiten helemaal gereed uit. Binnen wordt druk getest.
Het magazijn in Bargteheide is het grootste automatische opslagsysteem van de NORD DRIVESYSTEMS Groep. Om de logistieke capaciteit en vooral de capaciteit van de verpakking van onderdelen te vergroten, werd bij de hoofdvestiging geïnvesteerd in een automatisch magazijn voor kleine onderdelen met meer dan 70.000 posities. De installatie van de firma KNAPP uit Oostenrijk maakt bij volledig gebruik tot 900 opslagbewegingen per uur mogelijk en verhoogt de efficiëntie door het zogeheten "product-naar-persoon"-systeem.
Sinds april 2021 wordt het automatische magazijn in gebruik gesteld en getest en vervolgens op "live" overgeschakeld. In de volgende opstartfase worden de leveranciers, die tot voor kort bij externe magazijnen hebben aangeleverd, successievelijk overgeschakeld naar toelevering in het nieuwe magazijn. Als deze fase is afgesloten, wordt het automatische magazijn voor kleine onderdelen in de materiaalstroom van Bargteheide geïntegreerd en het materiaal voor de verbonden bedrijven direct vanuit hier geleverd. Naast het automatische magazijn wordt er in het gebouw ook een magazijn met smalle gangen gebouwd. De verpakkingsafdeling gaat eveneens naar het nieuwe pand. Bovendien komt er nog een nieuwe ontvangst- en verzendafdeling.
Op de lange termijn garandeert deze investering korte responstijden voor materialen aan verbonden bedrijven en wordt de centrale logistieke positie van Bargteheide versterkt.