Nieuws –
Nieuw ontwerp en bouwgrootten volgende stap voor IE5+ permanentmagneet synchroonmotortechnologie van NORD
Na de succesvolle lancering van de gladde IE5+ synchroonmotoren breidt NORD het portfolio hoogefficiënte elektromotoren uit met een nieuw ontwerp en grotere bouwgrootten.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/ie5_motors_new_sizes_1000x600_contentimagelarge770x0.jpg)
Waunakee, WI, 2023-08-08
Met de introductie in 2021 van de eerste IE5+ permanentmagneet synchroonmotor van NORD DRIVESYSTEMS zette het bedrijf een nieuwe standaard op het gebied van energie-efficiëntie, variantreductie en lagere bedrijfskosten. Dit geheel gesloten ongeventileerde ontwerp met glad oppervlak in bouwgrootte 71 maakte de weg vrij voor nieuwe toevoegingen aan de IE5+ productfamilie, waaronder geventileerde ontwerpen en grotere frameformaten die de prestaties en veelzijdigheid nog verder uitbreiden. Deze motoren kunnen worden gebruikt in een breed scala aan industrieën en toepassingen.
De nieuwe motoren omvatten een grotere ongeventileerde versie in bouwgrootte 90, evenals een nieuw geventileerd geheel gesloten ontwerp. De gladde ongeventileerde IE5+ motoren in bouwgrootte 90 breiden het vermogensbereik van deze hygiënische motoren uit tot 2.2 kW. Ze zijn ideaal geschikt voor vochtige ruimtes zoals in de voedsel- en dranktoepassingen, farmaceutische producten en andere toepassingen waar een hoge corrosieresistentie is vereist. Het gladde ventilatorloze ontwerp zorgt voor een hogere productiviteit omdat ze efficiënter kunnen worden schoongemaakt. Ook wordt er op kosten bespaard omdat voor het reinigen minder chemicaliën, minder water en minder energie nodig is. De ongeventileerde IE5+ motoren van NORD zijn verkrijgbaar in beschermingsklasse IP69K.
De nieuwe geventileerde gladde IE5+ motor is ontwikkeld voor gebruik in de intralogistiek, verpakkingen, post- en pakketvervoer en productie. Het geventileerde ontwerp zorgt voor een gekoelde werking met een hoge overbelastingscapaciteit en een constant koppel over het volledige snelheidsbereik van 0,36 – 3,6 pk. Deze motoren zijn verkrijgbaar in de bouwgrootten 71 en 90 en zijn voorzien van een geïntegreerde encoder en een optionele geïntegreerde mechanische rem.
Net als de originele ongeventileerde versie in bouwgrootte 71 zijn de nieuwste IE5+ motoren volledig compatibel met het modulaire systeem van reductoren en frequentieregelaars van NORD DRIVESYSTEMS. Ze kunnen op verschillende manieren worden bevestigd, onder meer dankzij integrale montage op NORD-reductoren, IEC B5- en B14-flenzen en NEMA C-Face-adapters. Het compacte ontwerp zorgt voor een flexibele installatie en de mogelijkheid om de motoren aan te passen aan een breed scala aan toepassingen - vooral daar waar de ruimte beperkt is. Het kleine formaat, de minimale geluidsemissies, hoge overbelastingscapaciteit en hoge energie-efficiëntie maken IE5+ motorenvan NORD tot een goede investering voor het verminderen van systeemvarianten en uiteindelijk het verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO).
IE5+ motoren maken deel uit van het nieuwe innovatieve NORD-portfolio dat de normen op het gebied van aandrijfsysteemtechnologie naar een hoger niveau tilt. Dit portfolio omvat ook de DuoDrive geïntegreerde reductoren en de NORDAC ON/ON+ decentrale frequentieomvormers die zijn ontworpen om te werken in combinatie met IE5+ motortechnologie. Deze producten zorgen voor maximale energie-efficiëntie en zijn ontworpen om op termijn op de operationele kosten te besparen.