Nieuws –
NORD DRIVESYSTEMS: zeer efficiënte oplossingen voor luchthavens en bagageafhandeling
NORD DRIVESYSTEMS is wereldwijd actief als leverancier van efficiënte aandrijfoplossingen. Daaronder vallen ook oplossingen voor onder meer het inchecken, sorteren, het op hoge snelheid transporteren en reclaimen van bagage. Deze systemen kunnen uitermate flexibel worden geconfigureerd naar de wensen van de opdrachtgever.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/airport_conveyor_system_contentimagelarge770x0.jpg)
Waunakee, WI, 2022-09-21
Efficiëntie, betrouwbaarheid en intelligente automatisering zijn van cruciaal belang in de luchthaventechnologie en bij bagageafhandelingssystemen. De modulaire oplossingen van NORD DRIVESYSTEMS zijn ontworpen met het oog op een hoge mate van flexibiliteit en een eenvoudige bediening om ervoor te zorgen dat er op de systemen kan worden vertrouwd. De nieuwe IE5+ motorreductoren bieden de hoogste efficiëntie voor kosteneffectieve IIoT-oplossingen.
LogiDrive voor interne logistiek
Het LogiDrive-systeem biedt een gestandaardiseerde, energiezuinige en servicevriendelijke oplossing, die speciaal is afgestemd op interne logistiek en luchthaventechnologie. LogiDrive IE4 en IE5+ synchroonmotoren minimaliseren de totale kosten gedurende de levensduur, bereiken een aanzienlijk hogere efficiëntie - zelfs bij gedeeltelijke belasting en lage snelheden - en zorgen voor een snel rendement op de investering (ROI). Dankzij het modulaire systeem hoeven minder reserveonderdelen in voorraad te worden gehouden. De servicevriendelijke plug-and-play technologie zorgt ervoor dat componenten afzonderlijk kunnen worden vervangen, waardoor een systeem in hoge mate beschikbaar kan blijven.
Het LogiDrive-systeem omvat:
- zeer efficiënte tweetraps kegeltandwielreductor
- IE4 of IE5+ synchroonmotor
- gedecentraliseerde aandrijving met frequentieomvormer
- stekkerverbinding
- M12-connectoren
- incrementele encoder
- voorgemonteerde kabels
- hoge overbelastingscapaciteit
- gestandaardiseerde diameters van de holle assen
De tweetraps kegeltandwielreductoren zijn robuust en modulair ontworpen. Ze zijn efficiënt dankzij een groot snelheidsbereik en hoge functionaliteit en daarmee uitermate geschikt voor de dynamiek van bagageafhandelingssystemen. Het open ontwerp van de behuizing met een zeer sterke aluminiumlegering biedt hoge axiale en radiale belastingscapaciteiten en kan warmte goed afvoeren met behoud van een stille werking. Deze reductoren bieden vermogens van 1,1 – 2,2 kW en zijn verkrijgbaar met voet-, flens- of kopmontage.
NORDBLOC.1 ® tandwielreductoren hebben een robuuste "Blockgehäuse"-behuizing voor meer stabiliteit, een lange levensduur en weinig onderhoud. Klanten hebben de keuze uit 13 behuizingsformaten en uit vermogens van 0,13 tot 37 kW. Deze aandrijvingen zijn zeer geschikt voor bagageafhandelingssystemen omdat ze bestand zijn tegen hoge axiale en radiale belastingen en een groot snelheidsbereik en stille werking bieden.
Extreem zuinige IE5+ motoren
De nieuwe IE5+ synchroon motoren van NORD luiden een nieuw tijdperk in als het gaat om energiezuinigheid in een compact, kostenbesparend ontwerp. De geventileerde behuizing zorgt voor een hoge overbelastingscapaciteit en optimale warmteafvoer, wat ideaal is voor intralogistiek en bagageafhandelingssystemen. Ze leveren een vermogen van 0,35 – 4 kW, zijn voorzien van een geïntegreerde encoder en kunnen optioneel worden uitgerust met een eveneens geïntegreerde mechanische rem. Deze motoren zijn compatibel met het modulaire systeem van NORD en bedoeld voor gebruik met een frequentieregelaar. Zij bereiken een hoog rendement over een breed koppelbereik en garanderen een dynamisch transport in toepassingen, zoals verticaal sorteren, duw- en indexeermachines en transportbanden.
DuoDrive
DuoDrive geïntegreerde reductoren zijn een gloednieuw ontwerp van NORD. Zij combineren een zeer efficiënte IE5+ motor met een eentraps-tandwielreductor in een compacte behuizing. Deze units hebben een vermogensbereik van 0,35 tot 3 kW. Groot voordeel is dat het aantal systeemvarianten kan worden beperkt dankzij een constant motorkoppel over een breed toerentalbereik. Dat betekent ook een lagere Total Cost of Ownership (TCO) en een snelle Return on Investment (ROI). Met eenvoudige plug-and-play bediening, extreem hoge versnellingsefficiëntie tot 92%, hoge vermogensdichtheid en stille werking, zijn deze aandrijvingen een ideale keuze bij incheckbalies en verschillende bagageafhandelingssystemen.
NORDAC-frequentieomvormers
Frequentieregelaars zijn belangrijk bij het automatiseren van bagageafhandelingssystemen - van nauwkeurige positionering tot het zorgen voor de juiste snelheid. De NORDAC®-frequentieregelaars zijn door hun modulaire ontwerp en plug-and-play mogelijkheden ontworpen voor snelle installatie en onderhoud. De NORDAC FLEX is de meest flexibele frequentieregelaar, omdat de functies volledig schaalbaar zijn en parameteroverdracht via EEPROM-geheugen eenvoudig is. Deze units beschikken ook over meerdere geïntegreerde veiligheidsfuncties, waaronder STO, SS1, SLS en PROFIsafe. NORDAC ON/ON+ frequentieregelaars zijn voorzien van een geïntegreerde multi-protocol Industrial Ethernet-interface voor eenvoudige integratie in automatiseringssystemen. Zij bieden volledige PLC-functionaliteit voor gerelateerde functies, en kunnen zowel asynchrone (NORDAC ON) als synchrone motoren (NORDAC ON+) aansturen.
NORDAC LINK en NORDAC PRO SK 500P frequentieregelaars behoren tot de schakelkast- en decentrale aandrijfoplossingen van NORD. NORDAC LINK frequentieregelaars zijn onderdeel van de complete LogiDrive-oplossing en onderscheiden zich door een zeer nauwkeurige regeling, grote overbelastingsmogelijkheid en een energiebesparende functie voor deellastbereiken. Daarmee zijn zij ideaal voor gebruik bij transportsystemen. NORDAC PRO SK 500P-frequentieregelaars zijn uiterst veelzijdig dankzij vijf behuizingsformaten die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen. Intelligente multi-protocol Industrial Ethernet-interface zorgt voor eenvoudige bediening, evenals de optionele Bluetooth-interface en een handige USB-interface die parametrering mogelijk maakt, zelfs als de stroomvoorziening is losgekoppeld. De volledige PLC-functionaliteit van NORDAC PRO en de POSICON geïntegreerde positiemodus zorgen efficiënt voor de nauwkeurige positionering en synchrone werking van bagageafhandelingssystemen.
Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie over de luchthaven- en bagageafhandelingsoplossingen van NORD.