Nieuws –
NORD speelt grote rol bij renovatie van afvalwaterzuivering
Een snelgroeiende toeristenplaats aan de kust van Oregon (VS) kiest voor betrouwbare, zuinige en duurzame aandrijfoplossingen van NORD bij de renovatie van de lokale afvalwaterzuivering.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/city_of_newport_resized_1_contentimagelarge770x0.jpg)
Waunakee, WI, 2023-03-30
Newport ligt aan de kust van Oregon. Het plaatsje met circa 10.000 inwoners heeft diverse attracties, die in de weekenden en vakanties grote aantallen bezoekers trekken. De grote vraag is een zware belasting voor de afvalwaterzuivering in de regio.
Andrew Grant beheert de Vance Avery Wastewater Treatment Plant. In de voorbije jaren werd het duidelijk dat het systeem aan een grote onderhoudsbeurt toe was om de bedrijfskosten laag te houden en storingen te voorkomen.
Toen een onderzoek naar de toestand van de installatie potentiële gebreken aan het licht bracht, nam Grant contact op met Motion, een distributeur van NORD DRIVESYSTEMS. Er werden twee vlakke "Blockgehäuse" tandwielreductoren met een vermogen van 18 kW met bijpassende frequentieomvormers geïnstalleerd om de beluchters van de installatie weer op volle capaciteit te krijgen. Maar dat was nog maar het begin.
Grant en zijn team besloten over te gaan tot een complete renovatie van de gehele installatie. De afvalwaterzuivering had ernstige capaciteitsbeperkingen. Nieuwe motorreductoren zouden de beluchters kunnen versnellen, zodat ook de groei van microben omhoog ging. Omdat het project uit belastinggeld moest worden betaald, deed Grant uitvoerig financieel onderzoek en schreef hij een aanbesteding uit.
"We hadden weliswaar veel succes met de producten van NORD, maar het is mijn verantwoordelijkheid om voorzichtig om te gaan met publiek geld," legt Grant uit. "Daarom deden we niet alleen een aanbesteding voor het totale werk, maar vroegen we ook offertes voor het repareren van de oude motorreductoren. NORD had voor beide opties het beste aanbod."