Nieuws –
Energiebesparing wordt makkelijk
Volgens schattingen van experts zijn elektrische aandrijvingen in alle branches verantwoordelijk voor 70 procent van het totale energieverbruik! De NORD ECO-service helpt bedrijven om mogelijkheden voor optimalisatie en energiebesparing en de meest efficiënte aandrijfoplossing voor uw specifieke toepassing te vinden.
Bargteheide, 2023-01-17
Voor dit doel wordt een mobiele schakelkast, de NORD ECO-Box, tussen de motor en de voeding aangebracht. De ECO-Box bestaat uit een energiemeter met dataloggerfunctie, een stroomomvormer en kabelaansluitingen. Ongeveer twee weken lang registreert de box in realtime gegevens over permanente belastingen, piekbelastingen en onregelmatigheden. Zodra het onderzoek is voltooid, worden de gegevens geüpload naar speciaal door NORD ontwikkelde software die de data automatisch analyseert en evalueert.
Overdimensionering vaststellen en systemen optimaliseren
“Met deze metingen gedurende een bepaalde tijd kunnen we een belastingscyclus van het systeem samenstellen. Op basis hiervan kunnen we bepalen of de dimensionering van het systeem voldoet aan de eisen van de betreffende toepassing," aldus Jörg Niermann, hoofd marketing bij NORD. "We komen vaak aandrijfsystemen tegen die te groot zijn voor hun toepassing." Als een systeem wordt gebruikt met een door NORD aanbevolen aandrijving, biedt het bedrijf aan om nog een meting uit te voeren. Als onderdeel van een TCO-analyse (Total Cost of Ownership) wordt vervolgens de meest kostenefficiënte en energiezuinige oplossing bepaald.
Bij grote systemen, zoals in de intralogistiek, kan de analyse door de NORD ECO-service leiden tot een aanzienlijke reductie van het aantal verschillende aandrijfsystemen. Hierdoor worden administratiekosten geminimaliseerd en worden productie-, logistiek-, opslag- en serviceprocessen gestroomlijnd. NORD biedt zeer efficiënte motoren met een constant koppel over een groot toerentalbereik, die ideaal zijn om het aantal varianten te verminderen.