Nieuws –
NORD's expertise bij end-of-line verpakking
Bij end-of-line verpakking, de laatste stap van het verpakkingsproces, worden grote lasten over lange afstanden verplaatst. NORD biedt hiervoor individuele, krachtige, economische en betrouwbare aandrijfsystemen.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_packaging_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-04-03
Of het nu gaat om verpakkings-, omsnoerings-, pallettiseermachines of transportinstallaties: NORD biedt modulaire aandrijfconcepten uit één hand. "Onze motorreductoren, motoren en decentrale frequentieomvormers zijn ideaal op elkaar afgestemd en worden optimaal aan de eisen van de end-of-line verpakking aangepast," aldus Industry Sector Manager Packaging Stefan Blust."Wij realiseren maatwerkoplossingen voor elke toepassing."
Voordelen van de aandrijftechniek van NORD in één oogopslag:
- Flexibele integratie door een groot aantal mechanische (flenzen, as-afmetingen) en elektronische bus-interfaces.
- Economische decentrale asynchrone en servoaandrijvingen met regelbare frequentieomvormers in plaats van klassieke servotechniek.
- Eenvoudig te installeren en ruimtebesparend, omdat schakelkasten en kabels niet nodig zijn.
- Besparingen afhankelijk van toepassing tot 50 procent.
Betrouwbare aandrijfsystemen in verpakkingsinstallaties
Door hogere massatraagheid bieden de asynchroonmotoren van NORD doorslaggevende voordelen bij end-of-line verpakkingen. Ze garanderen een eenvoudige regeling en bewegingsbesturing bij het verplaatsen van zware massa's - grote reductieverhoudingen, die via dure reductoren worden opgelost, komen te vervallen. Daarnaast garanderen ze de hoogste processtabiliteit en een gering risico op schade door minder trillingen. De asynchroon en synchroonmotoren van NORD overtuigen bovendien door hun lange levensduur en lage uitvaltijden. Ze zijn eenvoudig te onderhouden en desgewenst eenvoudig uit te wisselen.