Notícias –
Mais eficiência na automação de armazém
O e-commerce encontra-se em fase expansão e é bastante flexível, os sistemas de armazenamento eficientes e inteligentes para a automação de depósitos têm uma procura como nunca antes vista. A NORD DRIVESYSTEMS está altamente familiarizada com os requisitos desta indústria e oferece uma enorme variedade de soluções de acionamento, adequadas a diversas aplicações e requisitos de logística de armazém.
Bargteheide, 2021-12-16
O variador de frequência descentralizado NORDAC ON foi desenvolvido para preencher os requisitos da tecnologia de transportador horizontal em armazenamento e a variante NORDAC ON + para a interação com o novo motor síncrono IE5 +. É caracterizado por uma interface Ethernet, pela sua facilidade de manutenção por meio de plugabilidade completa e por um design extremamente compacto, fornecendo assim, uma solução plug-and-play económica e inteligente para ambientes IIoT. Este variador de frequência pode ser montado diretamente no motoredutor. Cobre faixas de potência mais baixas de até 2,2 kW e tem a função de economizar energia.
Mais eficiência na tecnologia de transporte
A série NORDAC FLEX SK 205E também é ideal para aplicações de logística de armazém. O variador de frequência compactado, flexível e com baixo consumo de energia oferece uma ampla faixa de potência de até 22 kW e permite economias potenciais de energia, especialmente durante a operação de carga parcial. Este variador pode ser utilizado para controlar motores assíncronos, motores síncronos de alta eficiência e motores com freio. Pode ainda ser instalado próximo ao variador no campo ou montado no motor. As conexões de cabos de alimentação e dados estão disponíveis como versões plug-in. O sistema descentralizado permite cabos curtos do motor e do codificador, assim como cabos de alimentação curtos para os sensores. O feedback do codificador pode ser incluído, por exemplo, para sistemas de transporte controlados por posição. No geral, a NORD abrange uma enorme diversidade de produtos na área de armazenamento, incluindo produtos básicos estabelecidos e produtos de alta eficiência. Os seus utilizadores beneficiam de soluções de acionamento personalizadas e fiáveis que garantem a disponibilidade ideal do sistema. O sistema de acionamento modular NORD permite, assim, um compromisso ideal entre os custos de investimento, operação e manutenção.