Notícias –
Uma empresa do norte da Alemanha com tradição
A NORD DRIVESYSTEMS desenvolve, produz e vende tecnologia de acionamento e é um dos principais fornecedores internacionais de serviços completos do setor. A história de sucesso da NORD começou em 1965 em Bargteheide perto de Hamburgo, onde a sede da empresa ainda hoje está localizada.
Bargteheide, 2022-06-03
O HUB em Bargteheide compreende os setores de produção, fabricação, montagem e serviços. 790 funcionários trabalham no local em uma área operacional de 57.800 m2. “Queremos ser o melhor parceiro de longo prazo para a tecnologia de acionamento de nossos clientes e oferecer consultoria competente, prazos de entrega mais curtos e serviço abrangente”, diz Jutta Humbert, Diretor Geral da GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co.KG.
A NORD tem décadas de experiência no desenvolvimento e produção de várias soluções de acionamento para mais de 100 indústrias. A linha da empresa inclui redutores para torques de 10 Nm até mais de 282 kNm, motores elétricos para faixas de potência de 0,12 a 1.000 kW e inversores de frequência de até 160 kW. As soluções de inversores do fabricante estão disponíveis para instalações de gabinete de controle convencionais, bem como para unidades de acionamento descentralizadas e totalmente integradas. Além dos acionamentos padrão, a NORD oferece conceitos e soluções específicas de aplicação para requisitos especiais, como acionamentos de economia de energia ou sistemas protegidos contra explosão.