Notícias –
NORDAC FLEX SK 205E – posicionamento e manuseio flexível
Graças a sua ampla seleção de funções e montagens direta, no acionamento ou proximo dele, o inversor de frequência descentralizado NORDAC FLEX é especialmente adequado para aplicações de posicionamento ou atividades com movimento e rotação no manuseio da tecnologia.
Bargteheide, 2021-10-05
Os inversores NORDAC FLEX são montados diretamente no motor ou próximo do motor. Isso significa que são usados cabos curtos ao motor e codificador, bem como o comprimento dos cabos é mínimo para sensores e atuadores conectados diretamente para os requisitos da aplicação. A topologia da instalação garante o fornecimento linear para a tensão da rede, como a tensão de controle de 24V e sistemas bus / Industrial Ethernet. Com o NORDAC FLEX SK 205E, movimentos dinâmicos com tempos de “start/stop” curtos ou ciclos de operação que podem ser implantados graças a alta sobrecarga e resistores de frenagem opcionais. A operação de alta eficiência de motores sincrônos é possível, assim como o uso de motores com freio e “feedback” do encoder, por exemplo, para sistemas de manuseio controlados por posição. Também movimentos verticais, por exemplo, sistemas de levantamento com altos requisitos de desempenho e cargas também podem ser operados no mesmo sistema. Todas as conexões de potência e comunicação são opcionais disponíveis em versões de plugue. Opções de funções de segurança via PROFIsafe completam esse pacote, tornando o NORDAC FLEX SK 205E um produto versátil e flexível nesse segmento de mercado.
Controle de até quatro eixos sincronizados
Devido ao PLC interno e ao controle de posição POSICON para o posicionamento absoluto e relativo, o NORDAC FLEX pode sincronizar vários os acionamentos NORD no modo mestre-escravo. A funcionalidade integrada POSICON garante que o inversor consiga determinar a posição exata do acionamento mestre e transmitir para os eixos escravos seguirem como posição de ponto de ajuste. Como resultado, funções que permitem o movimento sincronizado e “serras angulares” que podem ser executadas rápida e precisamente. Até três inversores podem ser controlados por um inversor mestre. Não é necessário um alto nível de controle. Os inversores NORD são autossucifientes e garantem um processo suave em muitas aplicações diferentes de manuseio e posicionamento.