Bulkgoederen transporteren -
krachtig en betrouwbaar

Of het nu gaat om zand, steenkool of graan: NORD biedt op maat gemaakte aandrijfoplossingen voor alle soorten bulkgoederen. Als u vragen heeft over de handling van bulkmateriaal, neem dan contact op met onze branche-experts.

Neem nu contact op!

Uw voordeel in één oogopslag

Modulair

Uit het uitgebreide modulaire NORD-systeem - van het transport van zand, grind en kolen tot graan en suiker - kunnen op maat gemaakte aandrijfoplossingen worden geconfigureerd voor verschillende bulkgoedtoepassingen.

Betrouwbaar

NORD-aandrijvingen voor de behandeling van bulkgoederen overtuigen door hoge bedrijfszekerheid en lange levensduur. Talrijke toepassingen over de hele wereld presteren al jaren lang betrouwbaar.

Robuust

Het solide ontwerp van de componenten is ook bestand tegen zware bedrijfsomstandigheden. NORD MAXXDRIVE industriële reductoren hebben koppels tot 282.000 Nm en zorgen zo voor voldoende vermogen.

Vraag onze handout aan

Welke industriële reductoren en motorreductoren van NORD zijn geschikt voor de handling van bulkgoederen? En met welke andere componenten, zoals frequentieomvormers, kunnen deze het beste worden gecombineerd? U leest het in onze branchehandout.

Vraag vrijblijvend onze exclusieve handout aan: NORD-oplossingen voor de bulkgoederenindustrie.

alt

Betrouwbare aandrijftechniek voor de export van granen

In de zomer van 2019 heeft het Deense bedrijf Frederica Shipping in de haven van Frederica een nieuwe terminal van 40.000 ton voor de export van granen in gebruik genomen.

Bij het selectieproces kwamen de reductoren van NORD zowel economisch als technisch als beste uit de bus.

Neem contact op met de branche-expert van NORD!

Bulkgoederen vormen een groot deel van het goederenvervoer over de weg, het water en het spoor. Dit omvat diverse goederen als grind, steenkool of suiker. De specifieke vereisten van deze zeer van elkaar verschillende goederen stelt de bulkgoederenindustrie voor een aantal uitdagingen. Onze branche-experts zijn goed bekend met de omstandigheden in de handling van bulkmateriaal. Neem contact met hen op en krijg persoonlijk advies over het NORD-portfolio voor de bulkgoederenindustrie.