Krachtige aandrijvingen
voor uw meng- en roerinstallaties

Roeren en mengen zijn in de procestechniek van groot belang en worden vaak op grote schaal uitgevoerd. Met de robuuste MAXXDRIVE® industriële reductoren biedt NORD DRIVESYSTEMS hiervoor de vereiste krachtige aandrijfsystemen. In speciaal ontworpen combinaties van reductor en motor nemen ook zeer grote axiale en radiale krachten veilig op.

Onze branche-experts ontwikkelen individueel de op maat gemaakte aandrijfsystemen voor uw mengtoepassingen

Neem contact op!

Vertrouw op de aandrijfsystemen van NORD DRIVESYSTEMS

Krachtig

MAXXDRIVE*<sup>®</sup> industriële reductoren hebben grote koppels van 15.000 tot 282.000 Nm. Hiermee garanderen ze een krachtig gebruik ook onder extreme omstandigheden.

Compact

De ééndelige, compacte en lichte "Blockgeäuse"-behuizing van NORD heeft weinig inbouwruimte nodig en biedt bij elke toepassing optimaal vermogen zonder compromissen.

Betrouwbaar

De optimale afdichting van de MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren garandeert een grote gebruiksveiligheid. De SAFOMI-IEC-adapter vergroot deze nog en verlaagt het onderhoud.

Vermogen in elf bouwgrootten

Met elf beschikbare bouwgrootten en nominale koppels van 15.000 toto 282.000 Nm biedt NORD een breed spectrum van aandrijfoplossingen voor meng- en roertoepassingen. Alle kunnen ze individueel worden aangepast aan de eisen van uiteenlopende bedrijfstakken als levensmiddelen en dranken, chemie, cosmetica, energie en mineralen en ertsen.

  • Compacte, uiterst stabiele "Blockgehäuse"-behuizing.
  • Groot aanbod van afdichtings- en flensopties.
  • Talrijke uitrustingsvarianten voor temperatuurbeheersing en smering.
  • SAFOMI-IEC-adapter (Sealless Adapter FOr MIxers) voor een hoge bedrijfszekerheid en minder onderhoud.

MAXXDRIVE<sup>®</sup>-aandrijfsystemen: specialisten voor uw meng- en roertechniek

Onze industriële reductoren uit het modulaire MAXXDRIVE-systeem van NORD vormen in combinatie met onze frequentieomvormers en motoren een krachtig werkteam, dat vermogen en intelligentie verenigt.
MAXXDRIVE<sup>®</sup> biedt talloze individuele opties tot aan branchespecifieke maatwerkoplossingen.

Grotere bedrijfszekerheid door SAFOMI (Sealless Adapter FOr MIxers)

De compacte, eenvoudig aangebouwde SAFOMI-IEC-adapter (Sealless Adapter FOr MIxers) verenigt de functies van een standaard IEC-adapter en een olie-expansievat in één component. Voor uw roerwerktoepassing betekent dat: grotere bedrijfszekerheid, minder onderhoud en een kleinere ruimtebehoefte.

Wij ondersteunen u bij het ontwerp van uw MAXXDRIVE® toepassingen

Heeft u hulp nodig bij het ontwerp van uw oplossing met industriële reductoren? Meld ons dan de gegevens van uw toepassing en wij realiseren een optimale oplossing voor uw toepassing. Prestatiekenmerken, hoge betrouwbaarheid, eenvoudige installatie en bediening en "total cost of ownership" staan hierbij centraal.

alt

Roerinstallaties voor "heavy-duty"-eisen

Tien ton zware roerwerken bewegen mengers van vijf meter doorsnede: voor de roerwerk-aanbieder PRG Präsizions-Rührer heeft NORD DRIVESYSTEMS zeer bijzondere aandrijfoplossingen bedacht. Deze worden gebruikt in enorme vergisters van een biogasinstallatie. Meer hierover in de video.

"Wij gebruiken reductoren van NORD omdat NORD een zeer betrouwbare partner is, die een zeer hoge kwaliteit biedt en ons ook wereldwijd service kan bieden. De reductoren van NORD zijn de centrale aandrijving van onze roerwerken. Zoals men ziet, zitten ze centraal bovenop de tanks en drijven onze roerwerken aan. Dat moeten ze betrouwbaar doen."

ATEX – Explosieveilige aandrijfoplossingen

NORD DRIVESYSTEMS is een gecertificeerd fabrikant van explosieveilige aandrijvingen met decennia lange ervaring. Ex-beschermde aandrijvingen van NORD DRIVESYSTEMS voor de zonen 1, 2 en 21 worden in vele industrietakken toegepast. NORD levert gecertificeerde reductoren, motoren, omvormers en aandrijfsystemen met EX-bescherming conform:

  • EU-Richtlijn 2014/34/EU;
  • Gecertificeerd door de Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB);
  • Gecertificeerd door DEKRA EXAM GmbH.

Heeft u vragen? Wij hebben de antwoorden.

NORD DRIVESYSTEMS biedt compacte, krachtige en exact op maat gemaakte aandrijfsystemen voor alle soorten meng- en roertoepassingen, bijvoorbeeld ook dubbele roerwerken of klaringsvaten. Ze worden gebruikt in uiteenlopende branches als levensmiddelen en dranken, chemie, cosmetica, mineralen en ertsen en energie (bijvoorbeeld biogasinstallaties).

Wij ondersteunen OEM'ers bij de ontwikkeling met onze brede know-how bij het ontwerp. Hiermee ontwikkelt u met onze steun een optimaal aangepaste oplossing voor uw klanten. Ondanks de hoge graad van maatwerk, stellen wij onze aandrijfsystemen uit standaardopties samen, zodat we korte levertijden kunnen garanderen. Daarnaast kunnen we verdere aanpassingen op basis van ons grote productaanbod zonder problemen voor u uitvoeren. Onze aandrijfsystemen worden als plug-and-play oplossing ontwikkeld en kunnen eenvoudig en snel in uw installatie worden geïntegreerd.

Aandrijfsystemen van NORD hebben voor de gebruiker talloze voordelen. Al onze componenten zijn energie-efficiënt en helpen u om de CO<sub>2</sub>-voetafdruk van uw installaties te verlagen. Ze zijn krachtig, robuust en duurzaam. De speciaal voor roerwerken ontwikkelde SAFOMI-IEC-adapter (Sealless Adapter FOr MIxers) verhoogt bovendien de bedrijfszekerheid en verlaagt het onderhoud.

Neem contact op met uw service-adviseur