Nieuws –
NORD biedt aandrijvingen voor alle kraantoepassingen
Kraantaken vereisen speciale aandrijvingen: de lasten moeten veilig worden gehesen, nauwkeurig worden gepositioneerd en voorzichtig neergezet - ook bij gelijktijdige bewegingen van kranen en loopkatten. NORD DRIVESYSTEMS heeft hiervoor de juiste aandrijfoplossingen.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_portalkran_crane_cargo_770x462_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-07-12
Voor alle soorten kranen en lastbereiken – ongeacht of het gaat om bouw-, brug- of drijvende kranen – biedt NORD perfect op elkaar afgestemde aandrijfcomponenten uit één hand: reductoren, industriële reductoren, elektromotoren en aandrijfelektronica. Dankzij het flexibele modulaire systeem van NORD kunnen optimale aandrijfoplossingen voor de verschillende vereisten van kraantoepassingen worden geconfigureerd. Ze zorgen allemaal voor energiezuinige en nauwkeurige positionering, terwijl het onderhoud bovendien eenvoudig is.
MAXXDRIVE® industriële reductoren
Met uitgaande koppels tot 282.000 Nm zijn de MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren geschikt voor grote hijstakels met zware lasten. "Samen met frequentieomvormers en motoren vormen onze modulaire MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren een robuust aandrijfsysteem dat kracht en intelligentie combineert", benadrukt Jörg Niermann, hoofd Marketing bij NORD. De MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren bieden verschillende individuele opties en branchespecifieke oplossingen. Voor kleinere hefwerktuigen biedt het uitgebreide NORD portfolio motorreductoren de perfecte aandrijfoplossing met reductoren met parallelle asse, kegeltandwielen of vlakke tandwielen.
NORD heeft speciaal voor hijswerktuigen en kranen de MAXXDRIVE<sup>®</sup> XD-serie ontwikkeld. De grotere hartafstand van de reductor verbetert de efficiënte en op maat gemaakte dimensionering van hijsaandrijvingen voor kraantoepassingen nog meer. De inbouwruimte wordt optimaal benut, waardoor het gewicht van de aandrijving tot wel 60 procent kan worden teruggebracht.
Bijzonder robuuste "Blockgehäuse"-behuizing
Alle NORD-reductoren zijn gebouwd volgens het uiterst robuuste "Blockgehäuse"-concept, dat zijn waarde toont bij zware belastingen en moeilijke omgevingsomstandigheden. Ze worden in één stap gefabriceerd. Daarom worden alle lagerzittingen met hoge precisie vervaardigd en exact op elkaar uitgelijnd. Dit resulteert in een lagere foutgevoeligheid en een langere levensduur van de reductor. Door de lagerpunten in één behuizingblok te integreren, zijn er geen montagenaden die onderhevig zijn aan torsie- en radiale belastingen.
Overige zware toepassingen
NORD biedt ook krachtige en betrouwbare aandrijfsystemen voor andere zware toepassingen, zoals takels, positioneringeenheden en heftafels zoals die worden gebruikt bij materiaaloverslag van metaal of papier, en in containeropslagsystemen.
Voor potentiële klanten ontwikkelen de industrie-experts van NORD DRIVESYSTEMS op maat gemaakte aandrijfoplossingen voor kranen, afhankelijk van hun individuele eisen. Ze bieden vakkundige ondersteuning bij ontwerp, inbedrijfstelling en service.