Nieuws –
De nieuwe MAXXDRIVE® XD industriële reductor van NORD voor alle typen hijswerktuigen
Voor hijstoepassingen moet de inbouwruimte voor aandrijvingen aan specifieke eisen voldoen. Met de MAXXDRIVE® XD heeft NORD DRIVESYSTEMS nu een industriële reductor met grotere hartafstand ontwikkeld. Deze is bij uitstek geschikt voor de U-vormige configuratie van aandrijving, motor en kabeltrommel.
Waunakee, WI, 2022-08-24
Met de nieuwe MAXXDRIVE® XD industriële reductoren wordt het portfolio van de aandrijfspecialist uit Noord-Duitsland verder uitgebreid. "We kunnen onze klanten nu uit één hand een compleet pakket van loopwerk en hijsaandrijvingen voor kranen aanbieden", aldus Jörg Niermann, hoofd Marketing bij NORD. Zoals bij alle NORD-reductoren wordt het beproefde principe van robuuste UNICASE-behuizingen uit één geheel toegepast. Tijdens de ontwikkeling is de behuizing van de MAXXDRIVE® XD speciaal ontworpen voor hijstoepassingen en geoptimaliseerd voor neerwaartse belastingen. Door de langwerpige opstelling van tandwieltrappen is ook een op maat gemaakte mechanische dimensionering van de reductor met voldoende hartafstand mogelijk - waarmee een anders vaak gebruikelijke overdimensionering wordt vermeden.
Standaardisatie en reductie van varianten
NORD biedt de nieuwe MAXXDRIVE® XD momenteel aan in vijf maten met hartafstanden tussen 509 en 963 millimeter - ook in uitvoeringen met drie of vier tandwieltrappen. De dimensies van de behuizing en de hartafstand zijn identiek voor de versies met drie en vier assen. Bij het bouwen van kranen kunnen klanten op deze manier versies standaardiseren en het aantal versies terugbrengen. Dankzij de drie- en viertrapsversie dekt MAXXDRIVE® XD een zeer breed snelheidsbereik af met een maximale nominale overbrengingsverhouding van i=355. Het constante koppel over het hele snelheidsbereik garandeert een hoog rendement. “We zijn verheugd dat we nu ook complete aandrijfoplossingen op een economische en op maat gemaakte manier kunnen aanbieden met onze bewezen NORD-kwaliteitsnormen”, aldus Niermann.
Standaard componenten voor snelle levering
Voor de componenten van de MAXXDRIVE® XD gebruikt NORD beproefde standaardonderdelen uit het assortiment industriële reductoren. Dit biedt een ruime keuze aan mogelijkheden en garandeert een korte levertijd. Bovendien is de behuizing ook verkrijgbaar met een inspectiedeksel voor visuele controle van interne componenten, zonder dat de reductor hoeft te worden verwijderd. De deksel is verkrijgbaar in grijs gietijzer (GJL) of nodulair gietijzer (GJS).
Industriële reductoren voor een breed scala aan toepassingen
MAXXDRIVE® XD is geschikt voor gebruik in hijsapparatuur in alle soorten kranen: van haven- en containerkranen tot bovenloop- en portaalkranen, maar ook voor container- en hoogbouwcoilopslag. MAXXDRIVE® XD is daarmee interessant voor een breed scala aan industrieën - niet alleen voor havens, logistiek en scheepswerven, maar ook voor de metaal-, chemie- en papierindustrie, evenals voor mijnbouw en bulkgoederenoverslag.
NORD presenteert de nieuwe MAXXDRIVE® XD industriële reductoren op de bauma in München van 24 tot 30 oktober 2022 in hal A3, stand 537.