Nieuws –
NORD DRIVESYSTEMS biedt betrouwbare en efficiënte oplossingen voor intralogistieke systemen
Het modulaire systeem van NORD van reductoren, motoren en frequentieomvormers werkt eensgezind, veilig en efficiënt aan het transport van pakketten en goederen in de interne logistiek en distributiecentra.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/helical_bevel_vfd_conveyor_contentimagelarge770x0.jpg)
Waunakee, WI, 2022-11-30
NORD DRIVESYSTEMS levert intralogistieke oplossingen die de nadruk leggen op hoge efficiëntie, intelligente automatisering en een lagere Total Cost of Ownership (TCO). De innovatieve aandrijfoplossingen van NORD zijn uiterst veelzijdig en worden wereldwijd gebruikt in talloze toepassingen, zoals opslag- en uithaalsystemen, transportkarren en lopende banden. Het modulaire productportfolio van NORD bestaat uit betrouwbare en duurzame "Blockgehäuse"-motorreductoren, krachtige en uiterst efficiënte motoren en dynamische omvormers die de automatisering van processen optimaliseren. Aandrijfsystemen van NORD zijn eenvoudig te onderhouden, reduceren hierdoor stilstanden en dragen bij aan een grotere efficiëntie en beschikbaarheid van complete systemen.
De nieuwe generatie uiterst efficiënte IE5+ synchroonmotoren combineren de voordelen van het modulaire systeem van NORD met de optie om door het contante koppel over een breed toerenbereik het aantal systeemvarianten terug te dringen. De geventileerde variant (F-Design) wordt gekenmerkt door een hoge belastbaarheid en uitstekende warmteafvoer voor toepassingen in de logistiek, verpakkingsindustrie en post- en pakketdistributie.
NORDAC® ON/ON+ frequentieomvormers zijn ontworpen voor de specifieke eisen van de transportbandtechniek en voor gebruik met IE5+ motoren. Ze worden gekarakteriseerd door een geïntegreerde Ethernet-interface, de toepassing van flexibele stekkerverbindingen en een compact ontwerp. Deze omvormers garanderen een soepel gebruik met een precieze aansturing van snelheid, positie en synchronisaties.
Het nieuwe DuoDrive-concept , dat een extreem zuinige IE5+ motor combineert met een eentrapsreductor in één behuizing, is door zijn geoptimaliseerde systeemefficiëntie, hoge vermogensdichtheid en geruisarme werking uitstekend geschikt voor interne logistiek. De DuoDrive beschikt ook over gestandaardiseerde montage-afmetingen en plug-and-play opties, wat resulteert in een belangrijke reductie van de Total Cost of Ownership (TCO).
De tweetraps kegeltandwielreductoren van NORD zijn gemaakt van hogesterkte aluminium legeringen en verkrijgbaar in open of gesloten behuizingen. Ze zijn flexibel configureerbaar met diverse input- en outputopties, massieve of holle assen en met voet-, flens- of asmontage.
NORDBLOC.1® tandwielreductoren zijn ontworpen met een "Blockgehäuse"-behuizing voor een lange levensduur, optimale stabiliteit en een veilig gebruik. Er is keuze uit dertien compacte bouwgrootten. Met vermogens van 0,12 tot 37 kW zijn ze bruikbaar in talloze toepassingen. Hoge koppels en efficiënt gebruik reduceren de systeemkosten voor een lagere TCO en een snellere Return on Investment (ROI).
De NORDAC® PRO SK 500P variabele frequentieomvormers combineren grote flexibiliteit en gelaagde functionaliteit met eenvoudige bediening. Het compacte ontwerp maakt een ruimtebesparende installatie ook in kleinere schakelkasten mogelijk. Ze dragen bij aan de automatisering van processen door een geïntegreerde multi-protocol Ethernet-interface voor eenvoudige koppeling aan op Ethernet gebaseerde systemen, een USB-ingang voor spanningsvrij programmeren en parametreren en een universele encoder-interface voor onder andere SSI, EnDat en Biss. De functionaliteit van de NORDAC PRO en de POSICON geïntegreerde positioneeropties garanderen een precieze positionering en synchroon gebruik van aandrijfsystemen.
Het LogiDrive®-systeem van NORD is ontworpen voor gering onderhoud, lage kosten en hoge energie-efficiëntie, ook bij gedeeltelijke belasting en lage toerentallen. Het systeem bestaat uit een uiterst efficiënte tweetraps tandwielreductor of DuoDrive, een IE4 of IE5+ permanentmagneetmotor, een decentrale frequentieomvormer, een incrementele encoder, diverse aansluitingen en een voorgeïnstalleerde kabels. Het modulaire ontwerp zorgt voor een flexibele installatie, reduceert het aantal varianten, verlaagt de TCO en maakt bovendien onderhoud per unit mogelijk, waardoor stilstanden en reparatiekosten beperkt blijven.
Condition Monitoring for Predictive Maintenance legt de nadruk op toestandsafhankelijk onderhoud, zodat onderhoudssystemen pro-actief kunnen worden onderhouden. Gebruiks- en toestandsdata worden periodiek of continu verzameld ter verhoging van de efficiëntie, veiligheid en de beperking van onderhoud. Deze aanpak resulteert in een grotere beschikbaarheid van het systeem, een langere levensduur van componenten en systemen en planbare en voordelige reparaties.
Het modulaire systeem van NORD maakt het mogelijk oplossingen te configureren die geheel zijn afgestemd op de eisen van de intralogistieke toepassing - of het nu om het aanpassen van bestaande installaties of geheel nieuwe projecten gaat.
Neem contact op voor meer informatie.