Wiadomości –
Optymalne sterowanie mobilnymi pompami
Dzięki funkcjonalnej i opcjonalnej wszechstronności oraz szerokiemu zakresowi mocy do 22 kW zdecentralizowane przemienniki częstotliwości NORDAC FLEX idealnie nadają się do stosowania w pompach mobilnych.
Bargteheide, 2021-08-24
Pompy mobilne, na przykład dla przemysłu winiarskiego lub maszyn do szlifowania i czyszczenia podłóg, zwykle stawiają wysokie wymagania w zakresie sterowania napędem. Dzięki NORDAC FLEX SK 200E, NORD zapewnia właściwe rozwiązanie. Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości oferuje skalowalne funkcje oraz bardzo precyzyjną regulację i może być montowana bezpośrednio na silniku lub na maszynie w jego pobliżu. Falownik sam generuje napięcie sterujące i może być łatwo sterowany i obsługiwany lokalnie za pomocą przełącznika i potencjometru obrotowego. Wykorzystując zintegrowany sterownik PLC falownika, urządzenie może samodzielnie wykonywać drobne funkcje logiczne.
Idealnie dopasowane do pomp mobilnych
Rozszerzając się do niskich zakresów prędkości, sterowanie napędem zapobiega silnym turbulencjom. Systemy napędowe zapewniają ustawienie przepływu o wysokiej rozdzielczości, a jednocześnie mogą mierzyć gęstość, temperaturę i objętość mediów za pomocą zewnętrznych czujników. Ponadto falownik zapewnia płynne uruchamianie i zatrzymywanie silnika, umożliwia – za pomocą dedykowanych czujników – samoregulację prędkości dostosowując się do określonych zakresów ciśnienia oraz stanowi skuteczną ochronę przed suchobiegiem.
Mobilny transport i dozowanie z NORDAC FLEX:
- Płynny przepływ dzięki precyzyjnej regulacji przy niskiej prędkości
- Zintegrowany sterownik PLC zapewnia wysoką wydajność
- Funkcja pozycjonowania POSICON zapewnia precyzyjne dozowanie
- Montaż na silniku lub instalacja zamknąć silnik
- Prosta obsługa
- Klasy ochrony do IP66
- Idealny do całodobowej pracy