Wiadomości –
Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® – najsilniejsze napędy NORD
Pełna oferta przekładni płaskich i kątowych MAXXDRIVE® firmy NORD DRIVESYSTEMS oferuje wysokie wyjściowe momenty obrotowe od 15 do 282 kNm w 11 wielkościach. Oprócz sprawdzonej już serii standardowej, NORD DRIVESYSTEMS oferuje nową serię MAXXDRIVE® XT z przekładniami kątowymi o zoptymalizowanej termicznie konstrukcji w siedmiu wielkościch od 15 do 75 kNm. W połączeniu z obszernym wyborem akcesoriów i opcji, system modułowy pozwala na planowanie idealnie dopasowanych systemów napędowych do ciężkich zastosowań, takich jak przenośniki lub mieszadła.
Brampton, ON, 2021-07-26
Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® są stosowane, gdy wymagane są wysokie wyjściowe moce i momenty obrotowe. W połączeniu z odpowiednimi akcesoriami z portfolio MAXXDRIVE® powstaje doskonałe technicznie i ekonomicznie rozwiązanie napędowe dla każdego projektu. Kompleksowa konfiguracja i opcje montażu przemysłowych przekładni MAXXDRIVE® pozwalają na standardowe, jak również indywidualne rozwiązania napędowe. Na przykład połączenie silnika, przekładni, sprzęgła i układu hamulcowego zapewnia precyzyjnie zaplanowane kompletne zespoły, które są dostarczane jako gotowe do montażu, zamontowane np. na ramie wahliwej. Alternatywnie, mocowanie silnika można zrealizować za pomocą adaptera IEC / NEMA.
Duża różnorodność dostępnych wersji kołnierza i wału wyjściowego zapewnia idealne dopasowanie do zastosowania klienta. Projekt mechaniczny i termiczny wszystkich przekładni przemysłowych NORD zawsze opiera się na istniejących danych eksploatacyjnych aplikacji i warunkach otoczenia w miejscu montażu. W ten sposób portfolio MAXXDRIVE® zapewnia maksymalną indywidualizację, tworząc systemy napędowe, które spełniają najwyższe wymagania w zakresie niezawodności i długiej żywotności.
Jeżeli Państwa wymagania nie mogą być zaspokojone bezpośrednio z istniejącego systemu modułowego, prosimy o kontakt z NORD: Naszym celem jest opracowanie z Państwem odpowiedniego rozwiązania. Dzięki krótkim procesom decyzyjnym i dużej głębokości produkcji możemy szybko reagować na Twoje indywidualne wyzwania.