Wiadomości –
NORDAC FLEX SK 205E – elastyczny falownik do przenoszenia i pozycjonowania
Dzięki szerokiemu wyborowi funkcji i bezpośredniemu montażowi, na napędzie lub w pobliżu napędu, zdecentralizowana przetwornica częstotliwości NORDAC FLEX jest szczególnie odpowiednia do zastosowań pozycjonowania lub zadań związanych z ruchem i obrotem w technice transportowej.
Bargteheide, 2021-10-05
Falowniki NORDAC FLEX są montowane bezpośrednio na silniku lub w jego pobliżu. Oznacza to, że wymagane są tylko krótkie kable silnika, a także dla bezpośrednio podłączonych czujników aplikacji i siłowników. Topologia instalacji zapewnia zasilanie liniowe dla napięcia sieciowego, napięcia sterującego 24 V i systemów magistrali polowej/ Ethernetu przemysłowego. Dzięki NORDAC FLEX SK 205E można realizować dynamiczne ruchy z krótkimi czasami start/stop lub pracą cykliczną dzięki wysokiemu przeciążeniu i opcjonalnym rezystorom hamowania. Możliwa jest praca wysokosprawnych silników synchronicznych, jak również zastosowanie silników z hamulcem i sprzężenia zwrotnego enkodera, np. do systemów manipulacyjnych z kontrolą położenia. w tym samym systemie Również ruchy pionowe, np. do systemów podnoszących o wyższych wymaganiach wydajnościowych i obciążeniach mogą być również wykonywane w tym samym systemie. Wszystkie przyłącza zasilania i komunikacji są opcjonalnie dostępne jako wersje wtykowe. Opcje, takie jak bezpieczeństwo funkcjonalne za pośrednictwem PROFIsafe, uzupełniają pakiet, dzięki czemu NORDAC FLEX SK 205E jest elastycznym i wszechstronnym urządzeniem w tym segmencie rynku.
Kontrola do czterech zsynchronizowanych osi
Dzięki wewnętrznemu sterownikowi PLC i kontroli położenia POSICON do pozycjonowania względnego i bezwzględnego, NORDAC FLEX może synchronizować kilka napędów NORD w trybie master-slave. Zintegrowana funkcjonalność POSICON zapewnia, że falowniki są w stanie określić aktualną pozycję napędu master i przesłać ją do kolejnych osi slave jako pozycji zadanej. Dzięki temu funkcje takie jak zsynchronizowany ruch i „latająca piła” mogą być wykonywane szybko i precyzyjnie. Jeden falownik nadrzędny może sterować nawet trzema falownikami podrzędnymi. Sterowanie wyższego poziomu nie jest konieczne. Napędy NORD zapewniają płynne przetwarzanie w wielu różnych zastosowaniach związanych z obsługą i pozycjonowaniem.