Wiadomości –
Niemiecka firma z tradycjami
NORD DRIVESYSTEMS opracowuje, produkuje i sprzedaje nowoczesne systemy napędowe i jest jednym z wiodących międzynarodowych dostawców kompleksowych usług w branży. Historia sukcesu firmy NORD rozpoczęła się w 1965 roku w Bargteheide pod Hamburgiem, gdzie do dziś znajduje się siedziba firmy.
Bargteheide, 2022-06-03
Główna siedziba firmy w Bargteheide obejmuje sektory zajmujące się produkcją, manufakturą, montażem i serwisem. Na terenie o powierzchni 57 800 m2 pracuje 790 pracowników. „Dla naszych Klientów chcemy być najlepszym długoterminowym partnerem w zakresie technologii napędowej i oferować kompetentne doradztwo, krótsze terminy dostaw oraz kompleksową obsługę”, mówi Jutta Humbert, dyrektor zarządzający GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co.KG.
NORD ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i produkcji różnych rozwiązań napędowych dla ponad 100 branż. W asortymencie firmy znajdują się przekładnie o momentach obrotowych od 10 Nm do ponad 282 kNm, silniki elektryczne w zakresie mocy od 0,12 do 1000 kW oraz przetwornice częstotliwości do 160 kW. Falowniki są dostępne dla konwencjonalnych instalacji w szafach sterowniczych, a także dla zdecentralizowanych i w pełni zintegrowanych jednostek napędowych. Oprócz napędów standardowych, NORD dostarcza koncepcje i rozwiązania dostosowane do konkretnych zastosowań dla specjalnych wymagań, takich jak napędy energooszczędne lub systemy przeciwwybuchowe.