Wiadomości –
NORDAC ON – teraz z rozszerzonym zakresem mocy
Firma NORD DRIVESYSTEMS opracowała zdecentralizowane przetwornice częstotliwości NORDAC ON SK 300P specjalnie na potrzeby technologii przenośników poziomych w intralogistyce i magazynowaniu. Teraz zakres mocy NORDAC ON został rozszerzony do 3 kW.
![](../../../../media/images/img-content/campaign/ie5_nordac_on_sk31xp_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-05
Przetwornice częstotliwości są częścią systemu modułowego NORD i charakteryzują się zintegrowanym interfejsem Ethernet, obsługą IIoT, pełną możliwością podłączania i kompaktową konstrukcją. Falowniki mogą być stosowane w szerokim zakresie prędkości, co pozwala na redukcję wariantów, na przykład w dużych systemach intralogistycznych. NORDAC ON jest teraz przeznaczony dla zakresów mocy do 2,6 kW, a NORDAC ON+ aż do 3 kW. Oba mają zintegrowane interfejsy Industrial Ethernet. Protokoły komunikacyjne, na przykład Profinet, EtherNet/IP lub EtherCAT, można łatwo parametryzować. Aktualizacje oprogramowania układowego można również wdrażać za pośrednictwem sieci Ethernet. To sprawia, że przetwornice częstotliwości NORDAC ON/ON+ są optymalnie przystosowane do integracji w środowiskach IIoT. Jego złącza wtykowe sprawiają, że NORDAC ON/ON+ jest ekonomicznym rozwiązaniem plug-and-play do zastosowań intralogistycznych. Podobnie jak w przypadku wszystkich przetwornic częstotliwości firmy NORD, NORDAC ON/ON+ jest wyposażony w wydajny sterownik PLC dla funkcji zbliżonych do napędu. Może przetwarzać dane z podłączonych czujników i siłowników, inicjować sekwencje sterujące oraz przekazywać dane napędu i aplikacji do centrum sterowania, komponentów sieciowych lub do pamięci masowej w chmurze.